Basler ace 2 a2A5320-7gcIP67

  • IMX542 Capteur
  • 7 fps Images par seconde
  • 16.1 MP Résolution (MP)
  • GigE Interface
  • 1.1" Format du capteur

La caméra GigE Basler a2A5320-7gcIP67 avec le capteur CMOS Sony IMX542 fournit 7 images par seconde à une résolution de 16,1 MP.

Les modèles de caméras ace 2 IP67 offrent une protection complète contre la poussière et l'eau conformément à la norme IP65/67, avec un boîtier d'objectif monté et des câbles.
Sélectionnez votre modèle

Sélectionnez Mono/Couleur:

Recommended accessories
- choisir -
Basler Lens C11-3520-12M f35mm +259,00 €
Basler Lens C11-2520-12M f25mm +259,00 €
Basler Lens C11-1620-12M f16mm +259,00 €
Basler Lens C11-5020-12M f50mm +259,00 €
Basler Lens C11-0824-12M f8.5mm +259,00 €
Basler Lens C11-1220-12M f12mm +259,00 €
Basler Lens C12-2524-25M +299,00 €
Basler Lens C12-1624-25M +299,00 €
Basler Lens C12-1224-25M +299,00 €
Basler Lens C12-3524-25M +299,00 €
Basler Lens C12-5024-25M +299,00 €
- choisir -
IP-Housing Medium Lens Tube 90mm +269,00 €
IP-Housing Medium Lens Tube 70mm +269,00 €
IP-Housing Medium Lens Tube 80mm +269,00 €
IP-Housing Medium Lens Tube 60mm +269,00 €
IP-Housing Medium Lens Tube 100mm +269,00 €
IP-Housing Lens Tube 80mm +109,00 €
IP-Housing Lens Tube 70mm +109,00 €
IP-Housing Lens Tube 60mm +109,00 €
IP-Housing Lens Tube 50mm +109,00 €
- choisir -
M28 to M50 Adapter Ring +23,00 €
M28 to M75 Adapter Ring +29,00 €
- choisir -
Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC, 25m +229,00 €
Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC, 20m +189,00 €
Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC, 10m +119,00 €
Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC, 5m +89,00 €
Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC, 15m +149,00 €
- choisir -
Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open, 10m +119,00 €
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m, IP67 +29,20 €
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 10 m, IP67 +42,10 €
- choisir -
Compressed Air Cooler ace 2 / racer 2 S +69,00 €
Heat sink for ace 2 IP67 +15,00 €
Tripod Mount ace 2 and racer 2 S +15,00 €
IP67 lighting from Basler ensures homogeneous illumination under demanding environmental conditions with dust and water

Éclairage IP67

La protection contre la poussière et l'eau est également importante pour l'éclairage. Assurez une qualité d'image élevée dans des conditions difficiles grâce à un éclairage homogène.

  • Protection IP67 avec câble monté

  • Anneau et éclairage de bar en différentes tailles

  • Éclairage LED dans les couleurs blanc, bleu, rouge et infrarouge

  • Manipulation flexible en mode continu ou en mode déclenchement sans contrôleur d'éclairage externe

  • En option : combinaison avec le Basler Lighting Controller (SLP Controller) pour un contrôle simple de l'éclairage.

Sélectionnez l'éclairage IP67

Composants du système de vision IP67

Un système de vision qui acquiert des images de manière fiable dans des conditions poussiéreuses et humides se compose de plusieurs éléments. Les deux vidéos montrent comment assembler tous les composants du système, de la caméra IP67 au câble.

Produits compatibles

Logiciel recommandé

Basler ace 2

Tous les modèles Basler ace 2

'Vous n'avez pas trouvé le bon modèle ? Consultez la liste des produits pour un aperçu de tous les modèles ace 2. Trouvez le produit adapté à votre application : filtre par capteur, résolution, fréquence d’images, etc.


Vers le tableau des produits ace 2