Stereo ace pour des images 3D précises même avec des surfaces difficiles
- Date
- 10 juillet 2025
Le nouveau Basler Stereo ace haute résolution complète la gamme de produits 3D de Basler avec une série de caméras stéréo actives faciles à intégrer et particulièrement adaptées à la logistique et à l'automatisation des usines.
Basler AG présente la nouvelle série de caméras stéréo 3D actives Basler Stereo ace composée de 6 modèles de caméras et renforce ainsi sa position d'expert fiable en matière de vision 3D. Les caméras séduisent par leurs images 3D précises et leur haute résolution, même sur des surfaces difficiles, à un prix attractif. En tant que caméras 3D actives avec projecteur intégré, elles sont livrées calibrées en usine et peuvent donc être utilisées rapidement et de manière fiable. Les clients peuvent bénéficier de données 3D stables, notamment grâce à l'auto-étalonnage dynamique du système en cours de fonctionnement.'
En outre, la Basler Stereo ace se caractérise par une latence extrêmement faible, ce qui garantit une disponibilité particulièrement rapide des données 3D.
Les caméras stéréo sont disponibles pour des distances de base de 100, 200 et 300 millimètres, en version monochrome et couleur, et peuvent être adaptées facilement et rapidement aux exigences les plus diverses des clients. Outre l'exemple de projecteur, l'unité de caméra stéréo comprend en standard deux caméras ace 2 5MP avec interface GigE et un support de montage. D'autres modèles de caméras Basler, des objectifs, la distance de base et l'éclairage peuvent être adaptés de manière flexible en fonction des besoins.
Les caméras Basler Stereo ace sont compatibles avec le logiciel pylon, de sorte que la caméra stéréo peut être mise en service avec la facilité habituelle. En outre, la caméra stéréo est compatible avec le logiciel d'application Basler pour la robotique, qui est prédestiné à l'utilisation dans les applications de prise et de dépose.

Pick-and-place dans le secteur de la logistique : l'application pour le Basler Stereo ace
La caméra stéréo active de Basler'est la solution idéale pour les tâches exigeantes dans le secteur de la logistique et peut être utilisée pour le tri, la séparation et le dimensionnement automatisés des marchandises, par exemple. La stereo ace permet d'obtenir des informations précises sur la taille, l'orientation et la composition des objets. Grâce aux données enregistrées, le système de vision permet aux robots de saisir les marchandises en toute sécurité et de les transporter à l'endroit souhaité. Même avec des surfaces d'objets difficiles, la caméra Stereo ace de Basler'fournit des informations 3D précises avec un temps de latence minimal. Cela augmente l'efficacité, réduit les erreurs et permet une automatisation sans faille dans le secteur de la logistique.
Téléchargements
Télécharger le communiqué de presse *.docx | <1 MB
Votre contact presse
Trouvez votre contact presse ici.
Accéder aux contacts presse