Basler présente pylon AI, un nouveau logiciel d'analyse d'images pour des applications complexes
- Date
- mardi 24 septembre 2024
Avec pylon AI, Basler AG présente un logiciel qui facilite l'accès à l'analyse précise d'images grâce à l'intelligence artificielle. pylon AI se concentre sur l'efficacité dans l'application cible : La fonction d'étalonnage des performances permet aux utilisateurs de déterminer le matériel de traitement le plus puissant pour leur application. Les applications d'intelligence artificielle créées avec pylon AI peuvent être utilisées sans effort de programmation.
Basler AG, fabricant international de matériel et de logiciels de vision industrielle de haute qualité, étend sa suite logicielle pylon avec pylon AI. pylon AI sont des fonctions d'analyse d'images avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui, contrairement aux algorithmes conventionnels, peuvent résoudre des tâches de vision plus complexes, telles que la classification et la segmentation sémantique. Le nouveau benchmarking de performance intégré dans le logiciel est unique : pylon AI affiche la performance attendue d'un modèle d'IA pour une variété de processeurs et d'accélérateurs d'IA. Le taux de trame, la latence, la précision des résultats et la consommation d'énergie peuvent ainsi être comparés. Ce sont des paramètres importants pour la performance de l'application de traitement d'image ultérieure.

Le nouveau logiciel permet aux utilisateurs de créer des pipelines d'analyse d'images robustes, de l'acquisition d'images au déploiement dans l'application cible, en utilisant la fonction "glisser-déposer". L'interface avec l'application cible est également particulièrement conviviale grâce à la fonction de générateur de code de recette et aux API éprouvées de pylon. Le nouveau logiciel d'analyse d'images se compose de la plate-forme pylon AI pour les opérations d'apprentissage automatique (MLOps) et de quatre vTools pylon AI, des plug-ins qui exécutent les modèles d'intelligence artificielle.
plateforme pylon AI
Grâce au format ouvert ONNX pour les modèles d'apprentissage profond, de nombreux cadres d'IA courants tels que PyTorch, TensorFlow et NVIDIA TAO peuvent être utilisés. Avec la plateforme, les classes du modèle d'IA sont assignées aux données d'image. Les modèles d'IA sont ensuite optimisés - la conversion et la quantification des modèles sont possibles - et le matériel de traitement est évalué pour obtenir les meilleures performances.
pylon AI vTools comme plug-ins dans la suite logicielle pylon
Le modèle d'IA optimisé sur la plateforme pylon AI peut être chargé dans les vTools pylon AI en ligne ou hors ligne par glisser-déposer. Les plug-ins permettent des applications complexes avec des conditions environnementales changeantes pour des applications telles que la détection d'objets, la classification et la segmentation sémantique et d'instance. Ils peuvent être combinés avec les pylon vTools existants pour le traitement d'images, qui sont basés sur des algorithmes classiques.
Dans l'ensemble, les clients bénéficient de coûts de développement considérablement réduits et d'un niveau élevé de flexibilité et de transparence. "pylon AI offre une entrée facile dans les applications basées sur l'IA avec une haute efficacité des coûts. Intégré dans la suite logicielle pylon, nous offrons maintenant le parcours complet de traitement d'image sur une interface utilisateur unique en tant que fournisseur de gamme complète : de l'acquisition d'image au traitement d'image et à l'analyse d'image. Nous fournissons le matériel de vision industrielle approprié pour les vitesses de lecture élevées de l'IA," souligne Pauline Lux, Product Group Architect chez Basler.
Informations : www.baslerweb.com/pylon-ai
Date de la démo : www.baslerweb.com/pylon-ai-booking
Téléchargements
Télécharger le communiqué de presse *.docx | <1 MB
Votre contact presse
Trouvez votre contact presse ici.
Accéder aux contacts presse