Caméra et composants IP67 : Basler présente une solution complète

Date
23 juillet 2025

Basler présente un système de vision à protection IP67 qui fournit des images en toute fiabilité dans des conditions environnementales exigeantes, avec de la poussière, de la saleté et de l'eau.

Basler AG, fabricant international de matériel et de logiciels de vision industrielle de haute qualité, présente un système de vision protégé conformément à la norme IP67. Le système se compose d'une caméra ace 2 IP67, d'un objectif, d'un boîtier d'objectif, d'un éclairage IP67 et de câbles. Tous les composants sont disponibles dans de nombreuses variantes, ce qui garantit une grande flexibilité dans la configuration du système. Ils sont compatibles entre eux et permettent une mise en œuvre accélérée dans l'application cible. Les spécialistes de la vision de Basler'accompagnent les clients sur la voie d'une solution personnalisée, de l'analyse des besoins à la mise en service.

La caméra IP67 et ses composants constituent une solution complète
La caméra IP67 et ses composants constituent une solution complète

Composants du système de vision SWIR

Les nouvelles caméras industrielles ace 2 IP67 dans un boîtier compact sont équipées d'un connecteur GigE M12 et offrent des fréquences d'images allant jusqu'à 51 i/s. Des objectifs sont disponibles pour correspondre aux résolutions de capteurs disponibles jusqu'à 24,5 MP et aux formats de capteurs jusqu'à 1,2" . Des boîtiers adaptés sont disponibles pour protéger ces objectifs conformément à la norme IP67. L'éclairage IP67 comprend des anneaux et des barres d'éclairage de différentes tailles et couleurs pour un fonctionnement continu ou par déclenchement. Des câbles de données et d'E/S avec des connexions M12 ou M8 vissables du côté de la caméra complètent le système de vision IP67. La chaîne d'approvisionnement fiable de Basler'pour tous les composants sur une période de dix ans garantit des solutions fonctionnelles à long terme.

Haute compatibilité et configuration efficace pour une intégration rapide

Pour garantir l'interopérabilité de la solution complète, Basler valide tous les autres composants dès la phase de développement de la caméra. Patrick Markiefka, chef de produit chez Basler AG, explique : "Les clients bénéficient non seulement de notre large portefeuille IP67, qui, outre le matériel, comprend également le logiciel pylon. Ils bénéficient également de la compatibilité des composants, qui réduit les coûts d'intégration et de maintenance".

Pour plus d'informations : www.baslerweb.com/ip67

Téléchargements

Your press contact

Trouvez votre contact presse ici.

Accéder aux contacts presse

Further information


Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.