Livre blanc

Quatre conseils pour configurer votre système de vision linéaire

Les caméras linéaires sont bien adaptées aux tâches d'inspection impliquant des objets se déplaçant rapidement et des matériaux sans fin. La combinaison de lignes successives produit des images à haute résolution qui ne peuvent pas être obtenues avec des caméras à balayage de surface. Cet article montre pourquoi les caméras linéaires sont souvent le meilleur choix et quelles sont les caractéristiques spéciales à prendre en compte lors de la mise en place d'un système de vision linéaire.

Système de vision linéaire

Contenu

  • Quand ai-je besoin d'un système de vision linéaire ?

  • Comment choisir la bonne caméra linéaire ?

  • Quel éclairage dois-je utiliser dans le système de vision linéaire ?

  • Quels sont les éléments à prendre en compte pour la résolution et le déclenchement ?

Quand ai-je besoin d'un système de vision linéaire ?

Les caméras linéaires sont particulièrement bien adaptées à l'inspection d'objets en mouvement rapide ou de matériaux en mouvement continu. Nous présentons leurs applications typiques et expliquons pourquoi une caméra à balayage de surface n'est pas adaptée à ces applications.

Domaines d'application des caméras linéaires

Inspection des rails

Inspection avec une caméra mobile

Un système de vision linéaire est bien adapté à l'inspection d'objets longs et statiques lorsque la caméra se déplace.

Exemples :

  • Voies ferrées

  • Tunnels

  • Applications en robotique

Bandes transporteuses

Contrôle des marchandises en mouvement

Les caméras linéaires sont bien adaptées à l'inspection de produits mobiles produits en continu.

Exemples :

  • Biens produits à l'infini (par exemple, production de films, de piles, de produits imprimés)

  • Marchandises en pièces détachées, par exemple pour le tri des colis

Objets cylindriques

Inspection d'objets cylindriques

Les objets cylindriques peuvent être affichés de manière nette et non déformée avec une caméra linéaire. Pour ce faire, ils sont tournés sous la caméra.

Exemples :

  • Tonneaux

  • Ampoules

  • Pneus de voitures et roues de véhicules ferroviaires


Remplissez le formulaire et lisez le livre blanc dans son intégralité. Tout le contenu est disponible en ligne immédiatement après avoir soumis le formulaire.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.