Vision par ordinateur et vision industrielle : une comparaison
La vision par ordinateur et la vision industrielle sont souvent utilisées à tort comme synonymes. La principale différence réside dans leur objectif et leur portée. Bien qu’il y ait un certain chevauchement entre les deux termes, ils abordent des défis différents.

Comment fonctionne la vision industrielle ?
La vision industrielle automatise les processus répétitifs et identiques. Le système utilise des caméras et des capteurs pour prendre des images d’un environnement défini avec précision. Il traite ensuite des aspects prédéfinis de ces images et les utilise pour diverses applications industrielles. L’IA peut également jouer un rôle dans des domaines particuliers (par exemple, la reconnaissance optique de caractères).

Principales caractéristiques de la vision industrielle
Applications ciblées pour des taâches spécifiques comme le contrôle de la qualité ou la reconnaissance d’objets
en temps réel: les systèmes capturent et analysent les images en temps réel
Intégration matérielle : usages d’éclairage hautement spécialisés pour une capture d’image optimale.

Applications de vision industrielle
Contrôle qualité: vérification des produits pour les défauts et les défauts
Inspection des composants: inspection automatisée des composants individuels pendant la production
Lecture de code-barres et de code QR: identification automatique des produits dans la logistique et le retail
Systèmes assistés par robot: aider les robots à naviguer et à contrôler les objets
Comment fonctionne la vision par ordinateur ?
Le système de vision par ordinateur est alimenté par une grande variété de données visuelles, notamment des images, des photos et des vidéos. Ces données peuvent être transmises « en direct » à partir de caméras ou chargées à partir d’une mémoire ; l’origine n’a pas d’importance. Ces systèmes de vision traitent et analysent en permanence les données visuelles. Cela permet à l’algorithme d’apprendre à reconnaître certains motifs et objets et d’en tirer des informations supplémentaires. L’ordinateur peut alors non seulement « voir » le contenu visuel, mais aussi l’analyser et l’interpréter – d’une manière similaire à celle d’un humain.

Principales caractéristiques de la vision par ordinateur
algorithmes et IA : La vision par ordinateur utilise des algorithmes complexes et l’apprentissage automatique pour la reconnaissance d’images.
Focus sur l’interprétation: Il se concentre sur l’analyse et l’interprétation des données d’images pour en apprendre toujours plus.

Applications de vision par ordinateur
Véhicules autonomes: Détection des obstacles et des panneaux de signalisation.
Reconnaissance faciale: Utilisation dans les systèmes de sécurité et de surveillance.
Imagerie médicale: Analyse d’images radiographiques ou d’IRM pour le diagnostic.
Agriculture: Analyse de la croissance des plantes et des rendements des cultures à l’aide de données d’image.
Vision par ordinateur et vision industrielle : similitudes et différences
La vision industrielle et la vision par ordinateur se chevauchent certainement. Cependant, ils diffèrent dans leurs applications et leur objectif. Les systèmes de vision par ordinateur extraient un large éventail d’informations à partir d’images, de vidéos et d’autres représentations visuelles. Les systèmes de vision industrielle se concentrent sur l’image capturée par la caméra du système'.
Vision industrielle | Vision par ordinateur | |
Applications | Industrie et manufacture | Large gamme, comme la santé et les transports |
|---|---|---|
Ciblé | Automatisation et inspection | Interprétation d’images et reconnaissance de formes |
Traitement en temps réel | Elevé | Variable, souvent riche en analyses |
Technologie | IA | IA |
Des outils intelligents avec différents objectifs
Bien que la vision industrielle et la vision par ordinateur soient souvent utilisées comme synonymes, il existe des différences claires dans leurs applications, leurs objectifs et leurs technologies. Alors que la vision par ordinateur offre une perspective plus large sur l’analyse visuelle et le traitement de l’information, la vision industrielle se concentre sur des mises en œuvre industrielles spécifiques du traitement d’images.