Système avancé de connectivité des caméras Basler
Connecter des caméras de vision industrielle sans PC supplémentaire
Le système avancé de connectivité de caméra Basler permet une connexion directe entre la caméra de vision industrielle et l'application - comme pour une caméra IP. Il remplace le PC séparé pour la connexion d'une caméra de vision industrielle et s'adapte de manière flexible à un large éventail de scénarios d'application.

Flexibilité maximale
Grande variété de configurations grâce à un large choix de caméras et d'optiques industriellesÉconomies de coûts et d'espace
Pas besoin de PCsupplémentairesSimplicité d'intégration et évolutivité
Modernisation simple des systèmes existants grâce à la connexion au nuage, pas besoin d'un PC supplémentaireCompatibilité sans faille avec les systèmes
Conversion des données de vision industrielle en formats d'image courants, permettant un traitement ultérieur immédiat
Scénarios d'application
Le système avancé de connectivité des caméras Basler convient à un large éventail d'applications et peut être intégré de manière flexible dans des systèmes existants ou nouveaux. Le contrôle basé sur un navigateur permet une configuration simple.
Utilisation comme caméra IP
Le système avancé de connectivité des caméras Basler prend en charge les scénarios de surveillance grâce à une transmission fiable des images et des vidéos en temps réel. Il permet une intégration transparente dans les systèmes de contrôle d'accès, garantissant une capture et un affichage précis des images et des données vidéo.
Inspections visuelles assistées par IA
Nous connectons le Basler Advanced Camera Connectivity System au cloud de votre entreprise pour mettre en œuvre efficacement des inspections visuelles basées sur l'IA. Les données d'image sont capturées par des caméras de vision industrielle connectées au système. Le traitement a lieu dans le cloud, où de puissants algorithmes analysent les images. Les résultats apparaissent en temps réel - ils sont clairs et directement exploitables.
Application comme dashcam industrielle avec mémoire d'image temporaire
Le système avancé de connectivité des caméras Basler stocke en permanence des images de manière temporaire. En réponse à un signal d'alarme du système de contrôle, l'image spécifique avec la source du défaut est "frozen". Il est ainsi possible de retracer immédiatement et précisément ce qui s'est passé à tel ou tel moment. La surveillance efficace des processus et l'analyse des erreurs en temps réel améliorent la capacité de réaction dans le processus de production."
Caractéristiques et avantages : tout dans une seule boîte

Le système avancé de connectivité des caméras est un boîtier compact. Il capture et transmet les données des images et des capteurs en temps réel. Cela permet au système de communiquer rapidement et en toute sécurité avec d'autres systèmes ou avec un nuage.
Les caractéristiques sont les suivantes :
Interface de la caméra : 2 x ports GMSL
Interface d'application : 1 Gig Ethernet et PoE.
Alimentation électrique: PoE ou alimentation externe 12/24V
Capacités d'encodage vidéo : H.264/H.265 4K30
Capacités avancées en matière d'intelligence artificielle :
Contrôle rapide et intuitif des caméras de vision industrielle
Le système Basler Advanced Camera Connectivity System permet d'intégrer facilement les caméras industrielles dans les systèmes existants et de les contrôler de manière intuitive. Il assure une exécution rapide des conteneurs Docker qui mettent en œuvre les différents protocoles de communication. Le traitement des données en temps réel permet aux utilisateurs d'accéder plus rapidement à leurs applications - qu'il s'agisse de caméras et d'encodeurs vidéo ou de Flash ou d'Ethernet. Le système avancé de connectivité des caméras offre de nombreux avantages décisifs :
Flexibilité maximale dans la sélection des caméras et des optiques industrielles
Économies de coûts et d'espace : Pas besoin de PC supplémentaire
Intégration simple : Uniformité de la mise à niveau des machines existantes
Évolutivité flexible : Un'unità di sistema con due telecamere ciascuna (con interfaccia GMSL)
Connexion au nuage : Permet par exemple d'optimiser l'analyse des données.
Qu'entend-on par projet d'innovation ?
Nous recherchons actuellement des entreprises partenaires avec lesquelles nous pourrons valider conjointement des cas dusagei et mettre en œuvre des projets pilotes initiaux. Si vous avez un cas d'usage correspondant, veuillez nous contacter.
En tant que projet en phase d'innovation, nous nous concentrons sur l'utilisation des expériences de nos clients' pour voir dans quelle mesure l'imagerie par ondes mm peut être utilisée dans des applications réelles et quels sont les cas d'utilisation généralement possibles.
Pour ce faire, nous voulons comprendre les besoins et les défis spécifiques de votre application. Sur la base de vos commentaires, nous pourrons faire avancer notre projet !
Nous espérons que vous ferez partie du projet de développement !
Quelles sont les informations qui peuvent nous aider ?
Vos coordonnées
Comment votre application est-elle structurée et quel est son objectif ?
Dans quel environnement souhaitez-vous utiliser le système de vision ?
Quel cas d'usage suivez-vous - par exemple, la reconnaissance de contenu, le suivi de processus ou le contrôle de la qualité ?