Caméras industrielles pour drones

Caméras électro-optiques à haute résolution pour les applications exigeantes des drones

Une qualité d'image maximale pour un poids minimal, une conception compacte et une faible consommation d'énergie :
Nos caméras industrielles éprouvées allient une qualité d'image optimale à des performances fiables, ce qui est essentiel pour l'acquisition de données précises depuis les airs.

Drone équipé d'une caméra industrielle
  • A partir d'un poids de 5 g

    Pour des temps de vol plus longs et une plus grande flexibilité de la charge utile
  • Résolutions jusqu'à 25 MP

    Pour des inspections détaillées et une base de données précise
  • Faible consommation d'énergie à partir de 2 watts

    Pour plus d'efficacité et des opérations plus longues
  • Personnalisable

    Conception de la caméra, intégration du capteur ou étalonnage de la mise au point en fonction de vos besoins

Domaines d'application typiques des drones photographiques

La perspective aérienne permet d'obtenir des informations sur des scènes et des objets qu'il serait autrement impossible d'obtenir ou qui nécessiteraient des efforts considérables. Les drones équipés de caméras industrielles fournissent des données d'image lisibles par machine qui peuvent être analysées automatiquement.

drones & uavs pour la surveillance des infrastructures

Inspection et surveillance des infrastructures

Les drones enregistrent les dommages causés aux ponts, aux éoliennes ou aux centrales électriques de manière fiable et en haute résolution.
Les drones dans l'agriculture

Agriculture et sylviculture

Les analyses aériennes fournissent des données sur le développement des populations de plantes et d'arbres.
drone ou UAV pour la sylviculture

Arpentage et cartographie

De vastes zones peuvent être documentées rapidement et de manière approfondie depuis le ciel.

Pourquoi nos caméras sont-elles le bon choix pour votre drone ?

Avec les caméras industrielles Basler, les fabricants de drones bénéficient d'une solution à l'épreuve du temps conçue pour la meilleure qualité d'image, l'efficacité et l'intégration robuste - l'équilibre parfait pour les applications de drones professionnels.

Suivez de près les changements : Les drones fournissent des informations qu'il est difficile, voire impossible, d'obtenir depuis le sol.

La bonne caméra pour chaque type d'application

Caméra industrielle Basler dart

Pour les inspections à distance

caméras dart R

La caméra dart permet d'obtenir des données d'image à haute résolution, à faible distorsion et conformes aux normes industrielles pour une détection fiable des défauts à partir de quelques millimètres seulement, à des distances de travail de 3 à 12 mètres.

Caméra industrielle Basler ace 2 a2A5060

25 MP puissants pour l'imagerie à haute altitude

ace 2 caméras

Avec la caméra ace 2 et d'un téléobjectif ou d'un objectif télécentrique à haute résolution (125 mm de longueur focale), il est possible de détecter de manière fiable des objets d'une taille de 3 cm à partir d'une altitude de 300 m, ou des objets d'une résolution au sol de xx cm à partir d'une altitude de 1 500 m.

Caméra industrielle dart M : plus facile à intégrer dans les drones grâce à sa conception modulaire

Capteur de caméra pour des situations d'installation particulières

caméra modulaire dart M

La dart M est particulièrement adapté aux situations d'installation où l'espace est limité : Grâce à sa conception modulaire, la capture d'images peut être réalisée dans un endroit séparé de la connexion informatique.

Toutes les caméras pour drone & Applications drone

Solutions de caméra personnalisées

Vos exigences dépassent les normes standard ? Nous concevons la caméra qui répond à vos besoins !

Logo NVIDIA

Caméras Basler : NVIDIA prêt pour la vision embarquée

Depuis plus de dix ans, chez Basler, nous avons constamment mené l'intégration de notre technologie de caméra avec les processeurs NVIDIA®. Ce qui a commencé par le développement de software packages qui simplifient considérablement l'intégration d'interfaces embarquées sophistiquées comme MIPI CSI-2 sur la plateforme NVIDIA Jetson, continue d'évoluer.

Actuellement, nous élargissons notre portefeuille avec le Interface GMSL - un autre composant qui prépare nos caméras à un traitement puissant des bords sur le matériel NVIDIA. Elles peuvent ainsi être utilisées dans des applications de vision embarquées.


Prêt à commencer ensemble ?

Apprenez-en davantage sur nos produits, nos services et comment nous pouvons vous aider dans votre prochain projet.