Caméras monochromes
Traitement précis des images sans couleur
Les caméras monochromes sont idéales pour les tâches de traitement d'images industrielles qui ne nécessitent pas d'informations en couleur. Elles offrent une vitesse élevée, des performances fiables et une excellente qualité d'image pour un rapport qualité-prix optimal.
Haute sensibilité à la lumière
Pour une capture d'image précise, même dans des conditions de faible luminosité, afin de détecter les détails les plus fins et les erreurs.Capture rapide d'images
Inspection et traitement efficaces de grandes quantités en peu de tempsExcellente qualité d'image
Pour une détection précise des défauts et une analyse fiable dans les processus d'essai industrielsRapport qualité-prix parfait
Contrôle efficace de la qualité avec de faibles coûts d'investissement
Nos caméras monochromes
Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.
Domaines d'application typiques des caméras monochromes
Les caméras monochromes peuvent être utilisées dans un large éventail d'applications. Elles sont idéales pour des tâches telles que l'inspection de surfaces, la reconnaissance de codes-barres et les essais de matériaux.

Production électronique
Les caméras monochromes offrent une grande sensibilité à la lumière et un excellent contraste pour l'inspection de la surface des cartes de circuits imprimés. Elles détectent les plus petits défauts et assurent un contrôle de qualité fiable.

Identification automatique des colis d'expédition dans l'entrepôt
Pour la reconnaissance des codes-barres, les caméras monochromes offrent un contraste élevé entre les lignes du code-barres et l'arrière-plan. Cela permet une lecture rapide, même dans des conditions d'éclairage difficiles.

Essais de matériaux dans la logistique
Les caméras monochromes conviennent au contrôle des emballages, des palettes ou des conteneurs afin de détecter à un stade précoce les fissures, les déformations ou les salissures. Cela permet de garantir une assurance qualité fiable et d'optimiser les processus d'entreposage et d'expédition.
Plus d'informations sur les caméras monochromes
En savoir plus sur nos produits et nos applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.