Nouveau

Caméra et composants IP67

Pour les ingénieurs de la vision à la recherche d'une solution complète

Vous êtes à la recherche d'un système de vision qui acquiert toujours des images de manière fiable dans la poussière et l'eau. Basler propose tous les composants d'un système de vision IP67 et vous aide à trouver la bonne solution. Vous obtenez ainsi un système sur lequel vous pouvez vraiment compter.

Vers les caméras et composants IP67
  • Trouvez votre solution complète

    Tous les composants, et ce dans différentes versions, sont coordonnés et proviennent d'une source unique.
  • Réduire les coûts

    Un seul fournisseur pour tout assure la compatibilité, réduit les efforts d'intégration et simplifie l'administration.
  • Gagner du temps

    La configuration efficace du système est suivie d'une intégration rapide et facile dans votre application.
  • Obtenir l'avis d'un expert

    Grâce à vos exigences et à notre expertise, nous parvenons à trouver le système de vision adéquat dans le cadre d'un échange personnel.

Qui bénéficie du système de vision IP67 de Basler ?

Vous souhaitez un fournisseur disposant d'un large choix de tous les composants.

Parce que vous avez besoin d'un système qui réponde précisément à vos besoins.

Vous souhaitez que toutes les informations soient présentées de manière compréhensible.

Parce que vous n'avez pas le temps de chercher un système adéquat pendant longtemps.'

Vous souhaitez acheter tous les composants auprès d'un seul fournisseur.

Parce que vous souhaitez une solution qui peut être réalisée avec un minimum d'efforts d'intégration et d'administration.

Vous recherchez un expert qui vous comprenne et vous conseille.

Des connaissances spécialisées et de l'expérience sont nécessaires pour résoudre votre problème.

Les systèmes de vision IP67 peuvent être complexes. En travaillant en étroite collaboration avec nos clients dès le premier jour, nous pouvons éviter les écueils les plus courants et obtenir le meilleur résultat pour chaque projet.
Kimberly Matsinger
Kimberly Matsinger
Responsable de l'ingénierie d'application

Les composants de votre solution complète

L'avantage de choisir Basler ? Nous vous fournissons tous les composants du système. Notre portefeuille comprend tous les composants dans différentes versions, ce qui nous permet de garantir la flexibilité.

La caméra Basler ace 2 IP67 acquiert des images en toute fiabilité dans des conditions environnementales difficiles, avec de la poussière et de l'eau.

Caméra ace 2 IP67

Les caméras compactes de qualité industrielle acquièrent des images précises, même dans les conditions les plus exigeantes, avec de la poussière et de l'eau.

  • Protection IP65/67 avec boîtier d'objectif et câbles montés

  • Résolutions jusqu'à 24,5 MP à des fréquences d'images jusqu'à 51 fps

  • Interface GigE pour un transfert de données stable sur des distances allant jusqu'à 100 m

  • Connexion M12 pour le câble de données et connexion M8 pour le câble E/S

  • Fonctions intégrées dans la caméra pour une intégration facile et un dépannage rapide

L'objectif monté sur la caméra Ace 2 IP67 est protégé de la poussière et de l'eau par le boîtier de l'objectif.

Objectifs et boîtiers d'objectifs

Choisissez un objectif en fonction de vos besoins, puis sélectionnez le boîtier approprié pour le protéger de la poussière et de l'eau.

  • Objectifs pour des résolutions de capteurs jusqu'à 25 MP et des formats de capteurs jusqu'à 1,2"

  • Boîtier d'objectif adapté à l'objectif pour le protéger de la poussière et de l'eau conformément à la norme IP67

  • Anneaux d'adaptation pour le montage du boîtier de l'objectif sur la caméra

L'éclairage IP67 de Basler garantit un éclairage homogène dans des conditions environnementales exigeantes, avec de la poussière et de l'eau.

Éclairage IP67

La protection contre la poussière et l'eau est également importante pour l'éclairage. Assurez une qualité d'image élevée dans des conditions difficiles grâce à un éclairage homogène.

  • Protection IP67 avec câble monté

  • Anneau et éclairage de bar en différentes tailles

  • Éclairage LED dans les couleurs blanc, bleu, rouge et infrarouge

  • Manipulation flexible en mode continu ou en mode déclenchement sans contrôleur d'éclairage externe

  • En option : combinaison avec le Basler Lighting Controller (SLP Controller) pour un contrôle simple de l'éclairage.

Les câbles de données et d'E/S avec connecteurs vissables garantissent des performances optimales dans des conditions environnementales exigeantes, avec de la poussière et de l'eau.

Câble

Trouvez des câbles de données et d'E/S qui garantissent des performances optimales et qui, grâce à des connecteurs spéciaux, protègent la caméra IP67 de la poussière et de l'eau.

  • Câble de données GigE pour un transfert de données stable

    • Connecteur M12 à 8 broches vissable du côté de la caméra et connecteur RJ-45 du côté de l'hôte

    • Jusqu'à 25 m de long

  • Câble E/S pour contrôler les ports E/S de la caméra

    • Connecteur M8 vissable à 6 broches du côté de la caméra et une extrémité ouverte

    • Jusqu'à 10 m de long

De la caméra IP67 au câble : une vue d'ensemble de tous les composants

Notre vaste gamme de produits offre une grande flexibilité. Chaque composant est disponible en différentes versions, ce qui nous permet de répondre aux besoins de nos clients.
Patrick Markiefka
Patrick Markiefka
Gestion des produits
Nous validons tous les composants au cours de la phase de développement de nos caméras afin de garantir l'interopérabilité du système complet. Cela permet une intégration transparente, réduit les efforts de maintenance et garantit la pérennité du système.
Torben Deike
Torben Deike
Responsable mondial de la catégorie de produits

Cas d'utilisation des systèmes de vision IP67

Les conditions environnementales difficiles liées à la poussière et à l'eau prévalent dans une grande variété d'applications. Découvrez des exemples dans lesquels seules les caméras et les composants IP67 permettent une acquisition fiable des images.

L'humidité apparait lors de la production de canettes, de sorte que seul un système de vision composé d'une caméra et de composants IP67 peut fournir des images fiables.

Inspection sur ligne après le processus de lavage des canettes

La production de canettes en aluminium implique un processus de lavage qui génère de l'air humide et des éclaboussures d'eau. Un système de vision est utilisé pour l'inspection des c immédiatement après le lavage. Il doit pouvoir acquérir des images de manière fiable malgré les conditions exigeantes. Notre système de vision IP67 répond à ces exigences et permet de compter les canettes, de détecter les défauts et d'identifier les canettes couchées sur le côté.

Pour plus de détails, voir le cas d'usage
Dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires, les processus CIP et SIP sont importants pour le respect des normes d'hygiène. Ces processus s'accompagnent d'exigences particulières en matière de matériaux, qui affectent également le système de vision. Afin de répondre à ces exigences, nous adaptons nos solutions IP67 à chaque client.
Santhirarajah Mathimugan
Santhirarajah Mathimugan
Ingénieur d'application sur le terrain
Un système de vision IP67 permet une inspection visuelle fiable des sacs de ciment

Contrôle de la qualité dans l'industrie du ciment

La production de ciment est un processus industriel lourd, avec de la poussière et de l'humidité. Néanmoins, l'inspection visuelle des sacs de ciment doit permettre de détecter de manière fiable les fissures ou les bords endommagés. La caméra et l'objectif IP67 avec le boîtier de l'objectif au-dessus de la ligne de production défient les conditions défavorables et acquièrent des images de manière fiable. Les sacs défectueux sont détectés et triés.

Un système de vision IP67 permet d'automatiser le contrôle de la qualité des produits agricoles dans des conditions de saleté et d'humidité.

Inspection visuelle dans la production agricole

La saleté et l'humidité empêchent l'acquisition d'une image précise lors du contrôle de qualité automatisé des pommes, des pommes de terre, etc. à l'aide d'un système de vision. Afin d'inspecter de manière fiable les produits transportés sur une bande transporteuse, le système de vision doit être protégé conformément à la norme IP67. Les processus manuels peuvent alors être remplacés et l'efficacité augmentée.

La facilité avec laquelle vous pouvez obtenir votre solution complète

Nous déterminons vos besoins personnels en 4 étapes et développons une solution personnalisée.

Première étape vers une solution IP67 complète : organiser une consultation

Étape 1

Vous nous contactez et convenez d'une consultation.
Deuxième étape vers une solution IP67 complète : définir les exigences et les défis

Étape 2

Nous discutons de vos besoins et analysons vos défis.
Troisième étape vers une solution IP67 complète : l'élaboration d'une solution

Étape 3

Sur cette base, nous élaborons une solution sur mesure pour vous.
Quatrième étape vers une solution IP67 complète : "la mise au point de la solution

Étape 4

Nous présentons la solution et procédons à la "mise au point".

Nous mettons en œuvre la solution personnalisée pour vous - un système de vision IP67 fonctionne dans votre application.

Avec nous, vous êtes au centre de l'attention

En tant qu'ingénieurs vision, vous êtes confrontés au défi de mettre au point un système de vision IP67 qui réponde aux exigences exactes de vos clients. Nous vous assistons depuis la première consultation jusqu'à la mise en service du système.'

Sans l'offre de solutions de Basler's

Avec l'offre de solutions Basler's

❌ Recherche fastidieuse de composants individuels auprès de plusieurs fournisseurs.

✅ Nous proposons tous les composants et une large gamme de composants.

❌ Manque de soutien dans le choix du bon système.

✅ Nos experts vous soutiennent grâce à leurs connaissances spécialisées et à leur expérience.

❌ Incertitude quant à la compatibilité des différents composants.

✅ Vous recevez des composants coordonnés qui forment une solution complète parfaite.

❌ Nombreuses discussions pour décrire les exigences et les défis.

✅ Nous écoutons, analysons et résolvons votre problème avec vous.

Nous ne nous contentons pas de vous fournir du matériel et des logiciels parfaitement coordonnés. Nous vous assistons à chaque étape, depuis les conseils d'experts et la configuration personnalisée jusqu'à la mise en œuvre professionnelle. Guidés par le principe "tout depuis une seule source", nous menons votre projet au succès.
Hardy Mehl
Hardy Mehl
Directeur général

FAQ

Nous sommes des spécialistes dotés d'une expertise et de plus de 35 ans d'expérience. Nous développons avec vous une solution personnalisée et la testons dans votre application, pour une sécurité maximale et une prévisibilité totale. Contactez-nous et nous trouverons une solution.

Notre portefeuille comprend des boîtiers spéciaux IP67 qui protègent nos ace Classic, ace U et les autres modèles de caméras ace 2 conformément à la norme IP67. Outre les interfaces GigE, 5GigE, CoaXPress et USB 3.0, vous avez le choix entre une large gamme de capteurs.

Oui, nous avons des caissons IP67 pour nos caméras linéaires racer 2 S. Ils se composent d'un boîtier pour la caméra, d'un boîtier pour l'objectif et d'un passe-câble.

Oui, nous avons une solution. Nous pouvons adapter le matériau d'étanchéité ou le matériau du boîtier pour répondre aux exigences les plus strictes. Contactez-nous et nous trouverons une solution.

Nous proposons une chaîne d'approvisionnement très fiable pour tous les composants de votre système de vision IP67 sur une période de dix ans.