Rimozione della distorsione geometrica dell'obiettivo attraverso l'elaborazione avanzata delle immagini
La distorsione dell'obiettivo è una sfida comune nella visione industriale, in quanto sposta i dati delle immagini e mette a rischio errori di misurazione e affidabilità del sistema. La nostra conveniente soluzione di pre-elaborazione integrata nella telecamera o sull'FPGA frame grabber corregge la distorsione con zero carico della CPU e nessun impatto sul frame rate.


Comprendere la distorsione dell'obiettivo nella visione industriale
La distorsione dell'obiettivo nella visione industriale significa che le informazioni dell'immagine sono spostate geometricamente dalla forma ideale. Esistono due tipi principali di distorsioni dell'obiettivo: radiale e tangenziale. Le distorsioni radiali di solito si riferiscono a distorsioni della canna, del puntaspilli e dei baffi.
La distorsione a barilotto è comunemente associata all'obiettivo grandangolare (lunghezza < 50 mm; struttura anteriore dell'apertura) mentre la distorsione a cuscinetto è comune con i teleobiettivi (lunghezza> 50 mm, struttura posteriore dell'apertura). La distorsione dei baffi è una miscela di entrambi i tipi ed è meno comune.
La correzione della distorsione dell'obiettivo è necessaria per le applicazioni di visione industriale in cui risultati accurati e affidabili sono fondamentali. Le immagini distorte possono causare errori nelle misurazioni e nelle misurazioni, influire sulle prestazioni degli algoritmi di apprendimento automatico e influire sull'affidabilità complessiva del sistema.
Sfide nella correzione della distorsione dell'obiettivo
La correzione della distorsione dell'obiettivo presenta sfide sia negli approcci hardware che software.
Hardware: Le lenti rettilinee riducono la distorsione durante l'acquisizione, evitando la post-elaborazione, ma sono costose e limitano la flessibilità nella scelta delle lenti.
Software: La correzione del software è più adattabile ma richiede molte risorse, aumentando il carico della CPU del 40% e dimezzando i frame rate. Anche lo sviluppo di questi algoritmi richiede molto tempo e competenze nei tipi di distorsione.
Bilanciare queste sfide è essenziale per ottenere prestazioni e flessibilità ottimali. Nella prossima sezione, introdurremo come la soluzione di Basler affronta la correzione della distorsione senza affaticare la CPU o influire sulla frequenza dei fotogrammi.
Affrontare la distorsione dell'obiettivo con soluzioni di pre-elaborazione

I tuoi vantaggi
Elaborazione in tempo reale e bassa latenza: Sia le soluzioni integrate nella telecamera che quelle con frame grabber offrono una correzione della distorsione in tempo reale con una latenza minima.
Flessibilità e personalizzazione: Con molteplici opzioni di soluzione, ci adattiamo facilmente alle vostre esigenze specifiche, offrendo una flessibilità senza pari per qualsiasi applicazione.
Time-to-market più rapido: Accelera l'implementazione semplificando l'implementazione ed evitando gli ostacoli tecnici con le nostre soluzioni facili da configurare.
Prodotti per questa soluzione
Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.