Customer Story

Ispezione precisa delle mascherine di protezione bocca/naso grazie a Basler ace e pylon

In cosa consiste l'ispezione automatica delle maschere protettive bocca-naso?

O-Net Industry si impegna per l'automazione attraverso l'elaborazione industriale delle immagini.

Il sistema di ispezione intelligente per maschere di protezione bocca/naso sviluppato dall'azienda automatizza i controlli di qualità manuali che tendono ad essere lunghi e soggetti a errori. L'ispezione visiva automatizzata al 100% nel processo di produzione aumenta la produttività. Garantisce inoltre la conformità del prodotto e il rilevamento degli scarti.

Ispezione visiva delle parti critiche di una maschera facciale
Ispezione visiva delle parti critiche di una maschera facciale

Qual è il problema con l'ispezione delle maschere protettive bocca-naso?

Tutte le parti di una maschera di protezione bocca/naso devono essere testate durante il processo di produzione e le maschere difettose devono essere selezionate. Questo porta a tre sfide:

  • La superficie granulosa del tessuto non tessuto si traduce in valori della scala di grigi incoerenti.

  • La posizione delle maschere sul nastro trasportatore è casuale e si muovono.

  • Il bordo, l'anello per l'orecchio e la striscia metallica devono essere distinti nei dati dell'immagine dell'ispezione.

Misurazione delle dimensioni di una maschera facciale
Misurazione delle dimensioni di una maschera facciale

La soluzione per il rilevamento automatico dei guasti per le maschere protettive bocca-naso

Grazie all'illuminazione specifica del cliente e a una telecamera Basler ace U con risoluzione di 5 MP, il sistema di ispezione intelligente di O-Net Industry crea un eccellente materiale fotografico delle maschere di protezione bocca/naso. L'algoritmo di allineamento dell'azienda utilizza le immagini per verificare se le maschere soddisfano gli standard richiesti. A tale scopo, il software ispeziona la forma e le dimensioni delle maschere, la lunghezza e i punti di attacco dei passanti per le orecchie, la lunghezza e la posizione del filo nasale e, infine, i bordi.

Il sistema di ispezione automatizza il controllo qualità manuale delle maschere e aumenta significativamente la velocità di test. La telecamera Basler altamente stabile migliora la stabilità complessiva del sistema. Questo è estremamente importante, poiché il processo di produzione funziona a lungo senza interruzioni. O-Net Industry utilizza anche la Basler pylon Software Suite. In questo modo è facile integrare tutte le telecamere Basler nel sistema complessivo.

I tuoi vantaggi nell'utilizzo del sistema di visione per l'ispezione

  • Ispezione della qualità più rapida e sicura delle maschere secondo le specifiche standard

  • La speciale stabilità della telecamera riduce significativamente i costi di manutenzione

  • Sviluppo del sistema senza soluzione di continuità grazie alla suite software per telecamere Basler Pylon di facile utilizzo

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.