Crea modelli 3D realistici con i sistemi di visione CXP-12 per il motion capture
Le immagini virtuali delle sequenze di movimento svolgono un ruolo significativo in molte aree, tra cui la ricerca, lo sport, la moda, la sanità e l'industria dell'intrattenimento. Consentono di creare viste complete di esseri umani e animali per l'analisi o intense esperienze di intrattenimento. Per creare questi modelli virtuali, molte telecamere sincronizzate spazialmente e temporalmente devono registrare con precisione le immagini da diverse prospettive.


Qual era il problema?
In tutte le applicazioni, sia in differita che in tempo reale, un'eccellente qualità dell'immagine è essenziale per la visualizzazione e l'analisi di texture dettagliate. In questo modo le sequenze di movimento appaiono il più vicino possibile alla realtà.
Le alte risoluzioni e l'utilizzo di molte telecamere generano enormi quantità di dati che il sistema di visione deve elaborare.
The solution
A vision system with a CoaXPress 2.0 interface is particularly well suited for this task, since it covers all requirements:
High scalability of cameras with full utilization of bandwidth and sensor performance
Exceptional output image quality due to high sensor resolution—thanks to the latest Sony sensors
Exact synchronization of components for real-time processes
Long cables with power supply and trigger
This vision system ensures a fully automated process. The resulting digital 3D models appear exceptionally realistic.
Basler's comprehensive CXP-12 portfolio offers the appropriate compatible hardware products for creating virtual recordings, including: cameras, interface cards, frame grabbers, lenses, cables, and evaluation kits for accelerated implementation (also with Linux support).
Basler’s CXP-12 boost cameras feature 2 channels, the Sony Pregius S global shutter CMOS sensors (IMX530, IMX531 and IMX532), and the necessary high resolution with 16, 20, and 24 MP to serve this application space. Frame rates up to 150 fps make them particularly advantageous for capturing fast-moving subjects. Global shutter technology eliminates motion distortion caused by readout delay, which affects post-processing.
The boost cameras demonstrate their full potential when combined with suitable multi-channel CXP-12 interface cards or frame grabbers.
The scalability of CXP-12 multi-camera systems allow both time-delayed virtual image results and those in real time (such as live broadcasts) to be realized thanks to precise triggering and synchronization.
I vantaggi per te
Componenti CXP-12 perfettamente coordinati da un unico fornitore
Pylon Camera Software Suite come piattaforma SDK per tutti i componenti Basler, comprese le configurazioni multi-camera con schede di interfaccia CXP-12
Sistema di visione snello e integrato con bassi costi di implementazione e manutenzione
Prodotti per questa soluzione
Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.