pylon vTools
Componenti aggiuntivi flessibili per l'elaborazione delle immagini
pylon vTools e pylon AI vTools sono potenti funzioni di elaborazione e analisi delle immagini che utilizzano algoritmi classici o AI. È sufficiente trascinare e rilasciare per creare solide pipeline di analisi delle immagini per il controllo della qualità e il monitoraggio. I pylon vTools offrono un'integrazione flessibile, che li rende adatti a una varietà di applicazioni.
Crea designs di elaborazione delle immagini
pylon vTools può essere facilmente combinata tramite funzione drag-and-drop, eliminando la necessità di programmazioneRisultati rapidi
Testa e regola i pipeline di elaborazione delle immagini direttamente su immagini dal vivo, con una facile integrazione nell'applicazione di destinazione.Pratico: modello di licenza modulare
Potete acquistare solo le funzioni di cui avete bisogno invece di una completa libreria di elaborazione delle immaginiBasso tasso di errore
Gli algoritmi ad alte prestazioni e il codice snello garantiscono applicazioni solide per risultati affidabili
pylon vTools: Funzioni per ogni possibile applicazione industriale
Scopri le molteplici possibilità di elaborazione delle immagini con i pylon vTools di Basler: strumenti pratici per integrare e ottimizzare i processi di imaging. Sia con algoritmi classici che con algoritmi di intelligenza artificiale, i pylon vTools possono essere combinati in modo flessibile e risolvere ogni possibile compito di visione artificiale.'
Elaborazione delle immagini semplificata - flessibile per il tuo progetto
Con i vTools di pylon, potrai beneficiare di un'elaborazione e di un'analisi precisa delle immagini, di un'elevata velocità di elaborazione e di una compatibilità ottimale con i nostri prodotti di visione, come telecamere industriali, frame grabber e sistemi di illuminazione. Aumenta la tua produttività ed efficienza senza alcuno sforzo di programmazione e sfrutta le opzioni di implementazione flessibili. Che si tratti di controllo qualità, automazione o ricerca, i vTools di pylon ti supportano in modo affidabile nella realizzazione dei tuoi progetti.
pylon vTools
Componenti aggiuntivi software flessibili per la visione industriale
Con i vTools modulari di pylon, non si acquista una libreria di visione estesa, ma solo le funzioni di elaborazione delle immagini necessarie, basate sull'intelligenza artificiale o su algoritmi classici. Selezionate la licenza appropriata (Starter, Basic e Pro) con la gamma di funzioni desiderata.
pylon vTools - Tutorial
Domande frequenti
' I pylon vTools Basler sono inclusi nell'installazione corrente del pylon. Scarica pylon
Demo:
I pylon vTools possono essere attivati tramite un link dal pylon Viewer. Tutto ciò di cui hai bisogno è un indirizzo e-mail valido. pylon vTools può essere testato nel pylon Viewer per 80 giorni dopo l'attivazione.
Licenza di prova: Per valutare l'integrazione nel codice del proprio programma tramite le API pylon, è necessaria una licenza di prova gratuita. Queste sono disponibili su richiesta tramite il sito web. Nella fase di prova gratuita, è possibile integrare tutti i pylon vTools con tutte le funzionalità nella propria applicazione ed eseguirli all'interno della stessa applicazione per cinque minuti per 180 giorni. Richiedi una licenza di prova gratuita
Le versioni della licenza differiscono in termini di funzionalità, prestazioni e prezzo. La versione con licenza Starter ha una gamma limitata di funzioni e prestazioni, ma è disponibile ad un prezzo molto basso. Le versioni Basic e Pro offrono più funzionalità e prestazioni, a un prezzo più alto. Nella sezione "Specifiche dei pylon vTools", è possibile confrontare la versione di licenza più adatta al caso d'uso e testare gratuitamente le funzionalità dei vTool.
Riceverai un numero di ticket via e-mail sia per le licenze di prova, sia per quelle acquistate normalmente. Con questo numero, è possibile riscattare le licenze tramite il nostro portale specializzato e salvarle direttamente su un Dongle pylon vTools o su un sistema corrispondente con l'installazione di pylon. Per saperne di più sull'attivazione
Le licenze pylon vTools offrono un utilizzo illimitato su ogni sistema. Un sistema può includere un numero qualsiasi di componenti hardware per la visione industriale, come le telecamere. I pylon vTools sono compatibili con tutte le telecamere Basler a cui è possibile accedere tramite pylon.
trattandosi di un'estensione di pylon, i vTools funzionano con tutte le telecamere 2D Basler che possono interagire con pylon.
Maggiori informazioni su pylon vTools
Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.