Basler Stereo Camera Stereo Camera rc_visard 160m

  • 160 mm Riferimento
  • 61° x 48° Campo visivo
  • Mono Mono/Colore
  • GigE Interfaccia

La telecamera stereo Basler rc_visard 160m è progettata per distanze di visione superiori a 50 cm. Particolarmente adatta per il montaggio statico, ad esempio in una cella di lavoro, in condizioni di illuminazione difficili. Disponibile anche nella variante con obiettivo da 6 mm.

La documentazione completa del prodotto e il software di base e supplementare sono disponibili per il download.

scarica subito il software.

Seleziona il tuo modello

Seleziona Riferimento:

Seleziona Mono/Colore:

Recommended accessories
- Selezionare -
Basler GigE Interface Card, 4 Port +169,00 €
Basler GigE Interface Card, 2 Port +99,00 €
Basler GigE Interface Card, 1 Port +49,00 €
- Selezionare -
3D Camera Cube S +4345,00 €
3D Camera Cube I +6450,00 €
- Selezionare -
Power Supply 24V/60W, DC Jack 5.5/2.1mm +34,30 €
- Selezionare -
Calibration Grid small +150,00 €
Calibration Grid large +150,00 €
- Selezionare -
Stereo Camera Randomdot Projector +2625,00 €

Prodotti adatti

Software consigliato

Le dimensioni compatte rendono la telecamera Stereo Basler 65 ideale per il montaggio su robot e bracci robotici, ad esempio in applicazioni pick-and-place.

All Basler Stereo Camera Models

Haven't found the right model? See the product list for an overview of all Stereo Camera models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.


To the Stereo Camera product table