Schneider Lens PYRITE 5.6/120/0.33x V38

  • 90 mm Formato sensore
  • 120 mm Distanza focale
  • 409 mm min. distanza di lavoro
  • No Opzione di illuminatore coassiale

Obiettivo con attacco PYRITE V38 di Schneider Kreuznach

Queste lenti, caratterizzate da una bassa sensibilità alle vibrazioni, sono state appositamente progettate per l'utilizzo con sensori a scansione lineare e di grandi dimensioni in ambienti difficili, come quelli presenti in numerose applicazioni industriali.

La montatura V38 è compatibile con il sistema modulare UNIFOC, che offre un'ampia gamma di accessori come eliche di messa a fuoco, anelli di prolunga e adattatori per telecamere. Va notato che gli obiettivi V38 PYRITE non hanno un meccanismo di messa a fuoco integrato. Pertanto, per montare l'obiettivo sulle telecamere è necessario un ingranaggio a vite senza fine separato e un adattatore per telecamera. A seconda dell'applicazione, possono essere necessari anelli di prolunga aggiuntivi.

Prodotti adatti