Ricoh Lens FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"

  • 2/3" Formato sensore
  • 50 mm Distanza focale
  • 900 mm min. distanza di lavoro

Obiettivo Ricoh con attacco C, lunghezza focale fissa di 50 mm e apertura compresa tra F2,4 e F22.

Si tratta di un obiettivo bilanciato da 2/3" per le classiche applicazioni di visione industriale. In combinazione con i sensori CMV 2000, IMX 249 e IMX 174 può verificarsi una maggiore vignettatura a seconda dell'applicazione. Denominazione precedente di Pentax: C35001KP - C5028-M (KP).

Prodotti adatti