pylon vTool General Image Processing Bundle

Bundle vTools completo per un'ampia gamma di comuni applicazioni di elaborazione delle immagini

Il pylon vTool All-in-One Bundle contiene un'ampia gamma di vTool in un'unica licenza. Ciò significa che tutte le funzioni dei singoli moduli elencati sono disponibili in un'unica licenza, che può essere utilizzata per diverse applicazioni industriali di elaborazione delle immagini.

. Sono inclusi:

  • Calibrazione - per la calibrazione geometrica dei sistemi di telecamere
  • . Analisi BLOB (a colori) - per il rilevamento di oggetti basati su caratteristiche in immagini in scala di grigi o a colori
  • . Misurazioni - per funzioni di misurazione di base e avanzate
  • Geometric Pattern Matching - per il rilevamento di oggetti basati sui bordi
  • Template Matching - per il rilevamento di oggetti basati sull'intensità
  • Preelaborazione - per la preelaborazione di base delle immagini
  • OCR - per il riconoscimento del testo alfanumerico
  • Code Reading Bundle - per la lettura di codici industriali comuni

pylon vTools fa parte della Basler pylon Software Suite.

Scarica pylon per utilizzare pylon vTools

Nota bene: Le licenze per pylon vTools possono essere protette da dongle hardware. Se si desidera eseguire più sistemi con pylon vTools allo stesso tempo, è necessario un dongle per ogni sistema.

Ottimizzate l'elaborazione delle immagini con pylon vTools!

La nostra esperta Linda Reschke vi introdurrà alle possibilità offerte da pylon vTools.

Basler pylon vTools

All Basler pylon vTools

Design high-performance image processing functions and flexibly integrate everything into your own application, along with camera control and image acquisition, perfectly matched to your Basler camera. Download pylon and try vTools for free.

Vai a pylon vTools

Suite software pylon