pylon vTool Calibration Pro

Calibrazione per una trasformazione precisa da pixel a coordinate del mondo reale

La licenza Calibrazione e Rettifica fornisce un vTool pylon per calibrare rapidamente e facilmente le telecamere per la correzione della distorsione e la trasformazione delle coordinate del mondo reale. Crea un modello di trasformazione preciso che converte le coordinate dei pixel delle posizioni, degli angoli o delle dimensioni degli oggetti in valori reali.

I vTool di pylon fanno parte della suite software pylon di Basler.

Scarica pylon per utilizzare i vTool di pylon

Si prega di notare:Le licenze per i vTool di pylon possono essere protette da dongle hardware. Se si desidera eseguire più sistemi con pylon vTools contemporaneamente, è necessario un dongle per ogni sistema. Per saperne di più

Seleziona il tuo modello

Seleziona Licenza:

Ottimizzate l'elaborazione delle immagini con pylon vTools!

La nostra esperta Linda Reschke vi introdurrà alle possibilità offerte da pylon vTools.

 

Basic

Calibration


Rectification/Distortion correction

yes

Printable calibration plate sizes: 60 mm, 120 mm, 240 mm, 400 mm

yes

Calibration of real-world coordinate system manually and via positions of Aztec codes

yes

Allows calibration for precise positioning

yes

Prodotti adatti

Basler pylon vTools

All Basler pylon vTools

Design high-performance image processing functions and flexibly integrate everything into your own application, along with camera control and image acquisition, perfectly matched to your Basler camera. Download pylon and try vTools for free.

Vai a pylon vTools

Suite software pylon