Moritex Lens MML1.5-HR110

  • 2/3" Formato sensore
  • 52.5 mm Distanza focale
  • 110 mm min. distanza di lavoro
  • No Opzione di illuminatore coassiale

Obiettivo telecentrico Moritex con attacco C, ingrandimento fisso di 1,50, senza ingresso di luce e distanza di lavoro di 110 mm.

Questo obiettivo telecentrico da 2/3" evita la distorsione prospettica ed è quindi adatto alle applicazioni di misurazione più impegnative con obiettivi tridimensionali.

Prodotti adatti