Edmund Optics Lens CFFL F1.3 f8.5mm 2/3"

  • 2/3" Formato sensore
  • 8.5 mm Distanza focale
  • 100 mm min. distanza di lavoro

Obiettivo Edmund Optics con attacco C, lunghezza focale fissa di 8,5 mm e apertura da F1,3 a F16.

Questo obiettivo di alta qualità da 2/3" è adatto per applicazioni di visione industriale impegnative a distanze di lavoro ridotte. In combinazione con i sensori CMV 2000, IMX 249 e IMX 174, può verificarsi una maggiore vignettatura a seconda dell'applicazione.

Prodotti adatti