dart S-Mount AL

  • Mounting Digitare

L'attacco S in alluminio collega un modulo telecamera dart M o una telecamera dart bareboard a un obiettivo S-Mount.

L'attacco per l'obiettivo facilita il montaggio di un obiettivo sulla telecamera per freccette.

    .La struttura in alluminio garantisce un'elevata stabilità dell'attacco e una buona dissipazione del calore dalla telecamera
  • .
  • Mantiene il design compatto e il peso ridotto della telecamera (29 mm x 29 mm per 20 g)
  • Fori per un montaggio rapido
  • Montaggio con viti standard

Prodotti adatti