dart CS-Mount

  • Mounting Digitare

L'attacco dell'obiettivo collega il modulo telecamera monocromatico dart e un obiettivo corrispondente.

Con l'attacco CS, gli obiettivi con attacco C possono essere facilmente collegati al modulo telecamera dart utilizzando un anello adattatore.

Mantiene il design compatto e il peso ridotto della telecamera (29 mm x 29 mm per 20 g)
  • Fori per montaggio rapido
  • Montaggio con viti standard
  • Anello adattatore necessario per l'utilizzo di obiettivi con attacco C con il modulo telecamera dart (codice articolo 2000005670)
  • Per utilizzare gli obiettivi Basler C125, è invece necessario l'"Anello distanziatore con attacco CS per obiettivo Basler" (codice articolo 2000035239)
  • Prodotti adatti