CXP-12 Interface Card 2C
- CoaXPress (CXP-12) Interfaccia
- 2 N. Numero di Porte
- Acquisition Tipo di prodotto
- 12.5 Gbps; 25 Gbps Larghezza di banda dei dati (per porta; Totale)
La scheda di interfaccia 2C Basler CXP-12 offre 2 canali con una larghezza di banda massima di 12,5 Gbps per canale tramite connessione Micro-BNC (HD BNC).
Informazioni generali
| Numero d'ordine | 2200000701 |
|---|---|
| Produttore | Basler |
| Digitare | PC Card (CXP-12) |
| Serie di prodotti | CXP-12 Interface Cards |
| Tipo di prodotto | Acquisition |
| Warranty | 36 mesi |
Specifiche del dispositivo
| Processore | Xilinx Ultrascale+ KU3P |
|---|---|
| Memoria integrata | 1 GByte DDR4-RAM |
| Interfacce del modulo I/O (trigger e sincronizzazione) | Front GPIO: up to 3 differential signals in, up to 4 single-ended signals in (depends on configuration), 2 TTL outputs |
| Alimentazione tramite interfaccia (p. porta) | PoCXP (17W/24V per connector) |
| Caratteristiche della scheda di acquisizione |
|
Interfaccia telecamera
| Standard | CoaXPress 2.0/2.1 |
|---|---|
| Interfaccia | CoaXPress (CXP-12) |
| Configurazioni | CXP-12; up to 2 cameras |
| Connettori | 2 x Micro-BNC/HD-BNC |
| Lunghezza del cavo | 11 - 40 meters |
| Potenza erogata | 17W/24VDC regulated power per CXP connector, device detection and short circuit protection |
| Supporto per fotocamera |
|
| Tipo di sensore |
|
| Risoluzione del sensore | 32k*64k (area scan sensor), 16k (line scan sensor) |
| Profondità di bit |
|
| Larghezza di banda dei dati | 2 x 12.5 Gbit/s (1,560 MB/s) |
| Larghezza di banda dei dati (per porta; Totale) | 12.5 Gbps; 25 Gbps |
| N. Numero di Porte | 2 |
Interfaccia PC host
| Interfaccia bus PC | PCIe 3.0 x8 |
|---|---|
| Prestazioni dell'interfaccia PC Bus | 7876 MB/s (theoretical), 6520 MB/s (typical/max.) |
I/O e controlli per uso generale
| Interfaccia GPIO frontale integrata | 3 differential input signals or 2 differential and 1 single-ended signal or 4 single-ended signals; 2 TTL-complaint output signals; configurable by software GPIOTool; max. voltage of the input signals between 4,5V and 25V |
|---|---|
| Riepilogo dell'interfaccia GPIO | 4 in/2 out (max.), TTL or opto-coupled; differential or single-ended signals (configuration dependent) |
Caratteristiche di elaborazione
| Caratteristiche di base |
|
|---|
Informazioni fisiche e ambientali
| Dimensioni | PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height |
|---|---|
| Peso | 266 g |
| Consumo energetico / Fonte di alimentazione | Typ. 13,4W@12V, excluding camera and I/O power output |
| Temperatura | 0 - 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -50 - 80 °C |
| Umidità relativa (funzionamento, stoccaggio) | 5 - 90 % non-condensing (operating), 0 - 95 % (storage) |
| MTBF | 2.137.243 h |
Software
| Driver software |
|
|---|---|
| Strumenti software |
|
| Software API |
|
| Compatibilità software MV |
|
Produttore
| Basler |
|---|
Conformità
- CE
- FCC
- ISO 9001:2015
- KC
- REACH
- UKCA
- WEEE
Caratteristiche
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche, visitare il sito Documentazione
Maneggevolezza
| Image Selector | Utilizzare un modulo per selezionare le immagini da conservare, elaborare o inoltrare. |
| Mirroring | Specchia le immagini in diverse direzioni per ottenere la configurazione hardware ideale per te. |
| Tap Geometry Sorting | Riassegnare le aree dei sensori della telecamera per ottenere un flusso di immagini valutabile. |
Ottimizzazione della qualità dell'immagine
| Flat Field Correction (FFC) | Assicurano l'omogeneità dell'immagine correggendo le variazioni di sensibilità, le ombreggiature delle lenti o gli artefatti dovuti all'illuminazione. I set FFC consentono di ottenere immagini accurate in condizioni diverse e mutevoli. Questa funzione fa parte delle Applet migliorate. |
| PGI Color Reconstruction | Con il set di funzioni PGI, che comprende fino a quattro processi di ottimizzazione delle immagini, è possibile migliorare la qualità delle immagini e adattarle alle esigenze della visione umana. Questa funzione fa parte delle Applet migliorate. |
| White Balancing | Per ottenere una rappresentazione più realistica, i valori di colore delle immagini devono corrispondere all'ambiente del sistema. |
Controllo dei processi
| Overflow Management | Controllare il flusso di immagini della telecamera e del frame grabber per evitare colli di bottiglia nel sistema. |
Aumento della velocità
| Digital Binning | Regolare i pixel del sensore in base alle proprie esigenze utilizzando il metodo del binning tramite una selezione di valori fissi. Ridurre la quantità di dati o aumentare i valori di luminosità dell'immagine. Questa funzione fa parte delle Applet migliorate. |
| ROI | Limitare il flusso di immagini alle aree rilevanti del sensore per garantire un'elaborazione efficiente delle immagini. |
Prodotti adatti
Software consigliato

pylon software for image acquisition
pylon offers certified drivers for many camera interfaces, simple programming interfaces, and practical tools for camera setup.
Al Software pylon