Basler boost boA2448-250cc

  • IMX537 Sensore
  • 250 fps Frame rate
  • 5 MP Risoluzione (MP)
  • CoaXPress (CXP-12) Interfaccia
  • 1/1.8" Formato sensore

La telecamera Basler CoaXPress 2.0 boA2448-250cc con sensore CMOS Sony IMX537 offre 250 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 5 MP.

La serie boost è disponibile con diversi innesti per obiettivi (attacco C, attacco F e attacco M42). Questi devono essere acquistati separatamente per la telecamera.

Recommended accessories
- Selezionare -
imaWorx CXP-12 Quad +1639,00 €
CXP-12 Interface Card 2C +1079,00 €
CXP-12 Interface Card 4C +1569,00 €
- Selezionare -
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 10 m +109,00 €
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m +116,00 €
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m +79,00 €
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m +69,00 €
- Selezionare -
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m +29,20 €
- Selezionare -
Power Supply for Camera 18.0W, M8 6-pin +47,30 €
- Selezionare -
Heat sink for Basler boost R cameras +14,00 €
- Selezionare -
F-mount for boost R, racer, Basler beat +65,90 €
M42x0.75-mount (FBD 16 mm) for boost, racer, Basler beat +17,90 €
C-mount for boost R, racer +9,90 €
M42x1-mount (FBD 45.56 mm) for boost R, racer, Basler beat +49,90 €
M42x1-mount (FBD 16 mm) for boost, racer, Basler beat +17,90 €

Prodotti adatti

Software consigliato