Basler Lens C12-2524-25M

  • 1.2" Formato sensore
  • 25 mm Distanza focale
  • 150 mm min. distanza di lavoro
  • No Opzione di illuminatore coassiale

L'obiettivo Basler C12-2524-25M ha un attacco C, un cerchio di immagine massimo di 1,2", una lunghezza focale fissa di 25 mm, un'apertura di F2,4 - F16 e una risoluzione di 25 MP.

L'obiettivo Basler è adatto alle telecamere Basler con una risoluzione fino a 25 MP e una dimensione del sensore fino a 1,2". Offre un'eccellente qualità d'immagine con un'elevata capacità di risoluzione, una bassa distorsione e una vignettatura minima.

Questo lo rende adatto alle telecamere con risoluzioni molto elevate per analizzare anche le strutture più piccole.

Recommended accessories
- 선택 옵션 -
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m +29,20 €
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 10 m +42,10 €
Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open, 10m +119,00 €
- 선택 옵션 -
Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 3 m +30,00 €
Cable USB 3.0, Micro B sl/A, S, 3 m +20,00 €
Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (ace downwards), P, 3 m +35,00 €
Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m +76,10 €
- 선택 옵션 -
Power Supply for Camera 18.0W, M8 6-pin +47,30 €
- 선택 옵션 -
Heat sink for ace 2 and racer 2 S +9,00 €
Compressed Air Cooler ace 2 / racer 2 S +69,00 €
Tripod Mount ace 2 and racer 2 S +15,00 €

Prodotti adatti