Basler Lens C11-0824-12M f8.5mm

  • 1.1" Formato sensore
  • 8.5 mm Distanza focale
  • 100 mm min. distanza di lavoro

Obiettivo Basler Premium con attacco C, cerchio di immagine massimo di 1,1", lunghezza focale fissa di 8,5 mm, impostazioni F-stop da F2,4 a F16 ed elevata risoluzione di 12 megapixel.

L'obiettivo Basler Premium della famiglia Basler Lens si adatta perfettamente alle telecamere Basler con una risoluzione fino a 12 megapixel e una dimensione del sensore fino a 1,1".

Prodotti adatti