Basler ace 2 a2A5328-19mgc
- IMX540 Sensore
- 19 fps Frame rate
- 24.4 MP Risoluzione (MP)
- GMSL2 Interfaccia
- 1.2" Formato sensore
La telecamera Basler a2A5328-19mgc GMSL offre una risoluzione di 24,4 MP a un frame rate di 19 fps. È dotata del sensore CMOS IMX540 a colori con otturatore globale retroilluminato Pregius S di Sony e di un formato del sensore di 1,2". La telecamera è dotata di una presa FAKRA per il collegamento di un cavo coassiale.

Kit di adattatori per la valutazione
Kit di adattatori come strumento di valutazione dell'applicazione
Collega fino a quattro telecamere Ace 2 GMSL e il kit per sviluppatori NVIDIA Jetson Orin Nano Super.
Converte i segnali GMSL2 delle telecamere in dati MIPI CSI-2.
Componenti del kit adattatore: scheda dell'adattatore, due cavi flessibili piatti e un cavo splitter di alimentazione.
Pacchetto di abilitazione della telecamera disponibile
Prodotti adatti
Software consigliato

All Basler ace 2 Models
Haven't found the right model? See the product list for an overview of all ace 2 models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.