NUOVO

Basler ace 2 a2A5320-29mgc

  • IMX542 Sensore
  • 29 fps Frame rate
  • 16.1 MP Risoluzione (MP)
  • GMSL2 Interfaccia
  • 1.1" Formato sensore

La telecamera Basler a2A5320-29mgc GMSL offre una risoluzione di 16,1 MP a un frame rate di 29 fps. È dotata del sensore CMOS Pregius S di Sony con otturatore globale retroilluminato IMX542 a colori e un formato del sensore di 1,1". La telecamera è dotata di una presa FAKRA per il collegamento di un cavo coassiale.

Questa telecamera industriale con interfaccia integrata proprietaria GMSL™ è dotata di elaborazione a bordo ed è compatibile con GenICam. È ideale per l'uso in applicazioni di robotica, logistica e ITS (Intelligent Traffic Systems) che utilizzano i moduli NVIDIA Jetson Orin. Per gli IPC (PC industriali) dei nostri partner e per l'NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit, offriamo una connessione plug-and-play facilitata dai Camera Enablement Package. Questi contengono la configurazione necessaria, facilitando la messa in servizio e la manutenzione degli IPC dei partner. Una panoramica dei pacchetti Camera Enablement disponibili è visionabile qui.
Recommended accessories
- Selezionare -
Basler Lens C11-3520-12M f35mm, 1.1", 3.45 µm +259,00 €
Basler Lens C11-2520-12M f25mm, 1.1", 3.45 µm +259,00 €
Basler Lens C11-1620-12M f16mm, 1.1", 3.45 µm +259,00 €
Basler Lens C11-5020-12M f50mm, 1.1", 3.45 µm +259,00 €
Basler Lens C11-0824-12M f8.5mm, 1.1", 3.45 µm +259,00 €
Basler Lens C11-1220-12M f12mm, 1.1", 3.45 µm +259,00 €
Basler Lens C12-2524-25M, 1.2", 2.71 µm +299,00 €
Basler Lens C12-1624-25M, 1.2", 2.71 µm +299,00 €
Basler Lens C12-1224-25M, 1.2", 2.71 µm +299,00 €
Basler Lens C12-3524-25M, 1.2", 2.71 µm +299,00 €
- Selezionare -
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 3m +29,00 €
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 15m +79,00 €
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 10m +59,00 €
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 5m +39,00 €
- Selezionare -
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m +29,20 €
- Selezionare -
Compressed Air Cooler ace 2 / racer 2 S +69,00 €

Kit di adattatori per la valutazione

  • Kit di adattatori come strumento di valutazione dell'applicazione

  • Collega fino a quattro telecamere Ace 2 GMSL e il kit per sviluppatori NVIDIA Jetson Orin Nano Super.

  • Converte i segnali GMSL2 delle telecamere in dati MIPI CSI-2.

  • Componenti del kit adattatore: scheda dell'adattatore, due cavi flessibili piatti e un cavo splitter di alimentazione.

  • Pacchetto di abilitazione della telecamera disponibile

Ulteriori informazioni sul kit adattatore

Prodotti adatti

Software consigliato

Basler ace 2

All Basler ace 2 Models

Haven't found the right model? See the product list for an overview of all ace 2 models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.


To the ace 2 product table