White Paper

Caldo o freddo - Funzionamento stabile della telecamera anche a temperature estreme

Qualità d'immagine affidabile anche in presenza di temperature variabili e condizioni ambientali avverse. Scopri quali sono i fattori determinanti quando si tratta di funzionamento, connessione e gestione della temperatura della tua telecamera.

Funzionamento stabile della telecamera anche a temperature estreme

Contenuto

  • Che cosa significa "temperatura" ?

  • Gestire le alte temperature

  • Strategie di avviamento e funzionamento a basse temperature

  • Sintesi

Che cosa significa "temperatura" ?

Per creare una base di discussione, vorremmo prima presentare le varie specifiche di temperatura e valutarle.

La temperatura di funzionamento - indicata anche come "temperatura dell'housing durante il funzionamento" - si trova solitamente nei manuali dei singoli produttori di telecamere. Spesso si trovano anche informazioni sulla temperatura di conservazione.

Ma dove vengono effettivamente misurate queste temperature e cosa significano i dati di temperatura? E cosa significa concretamente per l'applicazione?

Normalmente, la temperatura di esercizio è la temperatura massima che l'housing della telecamera può raggiungere in un punto specifico, garantendo comunque un funzionamento affidabile.

Questo non significa che corrisponda alla temperatura ambiente o a quella interna della telecamera. La temperatura di esercizio non ha una relazione diretta con la temperatura ambiente massima e minima possibile.

Inoltre, le specifiche di qualsiasi sensore di temperatura montato all'interno della telecamera non hanno alcun significato diretto per quanto riguarda la temperatura operativa specificata. Ci sono dei fattori da considerare che non sono necessariamente lineari e dipendono dalla struttura interna ed esterna della telecamera e dai materiali utilizzati. Solo le misurazioni controllate possono fornire informazioni precise ed affidabili in merito.

Compila il modulo e leggi il white paper completo. Tutti i contenuti sono disponibili online immediatamente dopo l'invio del modulo .

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.