L'interfaccia GMSL nei sistemi di visione industriale
Compatibilità, configurazione e funzionamento
GMSL™, l'interfaccia Gigabit Multimedia Serial Link, consente la trasmissione rapida e affidabile di grandi quantità di dati. Il tunneling di protocollo aumenta la portata dello standard MIPI CSI-2. Poiché la maggior parte dei SoC e dei SoM supporta MIPI CSI-2, questi possono essere combinati in modo flessibile con le telecamere GMSL. Ne traggono vantaggio attività di visione complesse, come l'utilizzo di più telecamere in combinazione con l'intelligenza artificiale su un sistema embedded.
Ultimo aggiornamento: 20/03/2026
Fatti chiave dell'interfaccia GMSL
Il GMSL trasmette grandi quantità di immagini e dati video su lunghe distanze.
Interfaccia proprietaria di Analog Devices, disponibile in larghezze di banda di 3, 6 e 12 Gbps
Utilizza chip serializzatori e deserializzatori e solitamente cavi coassiali lunghi fino a 15 m.
Non esiste uno standard di visione uniforme: ogni telecamera e ogni sensore richiedono un'integrazione e una configurazione individuale, il che rende più difficile l'integrazione e lo scambio di informazioni
Sistemi host: per lo più soluzioni embedded come SoC / SoM, integrati in IPC o hardware di progettazione personalizzata; per la configurazione sono necessarie competenze approfondite in materia di protocollo e hardware di basso livello.
La soluzione GMSL di Basler con l'elaborazione integrata nella telecamera offre la compatibilità e l'integrazione di GenICam tramite GenTL; i pacchetti di abilitazione della telecamera di Basler consentono il plug-and-play.
Aree di applicazione tipiche: robot mobili, sistemi logistici, AGV e automazione di fabbrica basata sull'intelligenza artificiale.
Compila il modulo e leggi il white paper completo. Tutti i contenuti sono disponibili online immediatamente dopo l'invio del modulo .