Le diverse opzioni di trasmissione con l'USB 3.0
Attivi, passivi, ottici - Cavi USB 3.0 per qualsiasi distanza
L'interfaccia USB 3.0 si è affermata nell'elaborazione delle immagini grazie allo standard USB3 Vision. Spesso si ipotizza una lunghezza massima del cavo di 3 metri, ma con cavi passivi di alta qualità è possibile raggiungere gli 8 metri. Per distanze maggiori esistono soluzioni attive e ottiche. Presentiamo le varie opzioni di trasmissione con USB 3.0 e forniamo raccomandazioni pratiche.
Ultimo aggiornamento: 30/03/2026
Informazioni chiave sulle opzioni di trasmissione USB 3.0
I cavi USB 3.0 passivi sono convenienti e affidabili per distanze fino a circa 8 metri.
I cavi attivi compensano le perdite di segnale attraverso i riduttori e consentono di coprire distanze maggiori.
I cavi ottici e ibridi funzionano in modo affidabile per oltre 20 metri.
Le soluzioni ottiche offrono portate quasi illimitate e un'elevata immunità EMC.
La scelta del tipo di cavo giusto dipende principalmente dalla lunghezza del cavo, dall'alimentazione, dalla robustezza e dalle condizioni di installazione.
Le prestazioni complessive del sistema sono fondamentali, soprattutto per le applicazioni di visione industriale con velocità di trasmissione dei dati costantemente elevate. Oltre al cavo, anche il controller host, l'architettura del PC, l'ambiente EMC e l'alimentazione influiscono sulla stabilità.
Trasmissione dati passiva con USB 3.0
Come vengono costruiti i cavi passivi, quali varianti sono disponibili e quali criteri di qualità soddisfano?
Principio progettuale e funzionale
I cavi passivi USB 3.0 sono costituiti da fili di rame per la trasmissione dei dati e fili per l'alimentazione. I cavi sono inoltre schermati per ridurre al minimo le interferenze.
I componenti elettronici attivi, come gli amplificatori, non sono inclusi in questi cavi.
Con i cavi passivi, è possibile collegare lunghezze fino a 8 m con la variante di cavo appropriata.
Negli ambienti industriali, i cavi sono soggetti a forti campi elettromagnetici (ad es. controllori di motori, robotica). Una schermatura di alta qualità e una produzione precisa dei connettori sono essenziali per evitare interferenze come errori CRC o perdita di immagini.
Varianti di cavi dati passivi
Doppio filo: questa variante è meno soggetta a interferenze ed è adatta per applicazioni standard con cavi di lunghezza inferiore, fino a 5 m.
Twinax: i cavi Twinax sono ottimizzati per distanze di trasmissione più lunghe, fino a 8 m, grazie alla loro struttura più complessa e alla qualità dei materiali più elevata. Tuttavia, sono più costosi e quindi meno comuni.
Criteri di idoneità industriale e di qualità
I cavi dati USB 3.0 devono soddisfare determinate caratteristiche di qualità per l'elaborazione industriale delle immagini:
Bassa attenuazione: le perdite di segnale devono essere ridotte al minimo in modo che i dati arrivino in modo affidabile.
Piccole differenze di tempo di esecuzione: Le differenze tra i singoli fili non devono essere troppo grandi per garantire una trasmissione stabile.
Qualità del connettore: I salti a bassa impedenza sono fondamentali nel passaggio dal cavo al connettore.
Sezione del conduttore: Una sezione di AWG24 o AWG22 è ottimale in termini di rapporto costi-benefici.
Alimentazione a tensione costante di 5 V a 900 mA
Purezza del materiale: I nuclei di rame devono essere il più possibile privi di impurità.
Le porte USB dei vari PC e laptop industriali a volte forniscono correnti molto diverse. I cali di tensione possono causare il riavvio o la disconnessione della telecamera. Un'alimentazione stabile è quindi un fattore critico per il funzionamento industriale continuo.
Per le applicazioni con catene di trascinamento o robot sono necessari cavi con cicli di piegatura testati (ad es. 5 milioni), raggi di curvatura ridotti e materiali di guaina rinforzati.
Consigli pratici per l'elaborazione industriale delle immagini
Poiché l'interfaccia USB 3.0 è spesso utilizzata in modo intensivo nelle applicazioni industriali, i cavi dimensionati in modo ottimale con materiali di alta qualità sono fondamentali. Limiti di tolleranza troppo ridotti portano rapidamente a instabilità come perdita di immagini o guasti al sistema.
Gli errori tipici dei cavi non ottimali sono: perdita di fotogrammi, disconnessione della telecamera o fluttuazioni di tempo. Questi si verificano in particolare nel funzionamento al limite con la massima larghezza di banda USB.
L'effetto pelle limita l'influenza delle sezioni trasversali dei conduttori più grandi. Non è la sezione trasversale da sola, ma la qualità delle coppie di segnali e l'architettura dello schermo a determinare la stabilità dei dati.
Trasmissione dati attiva con USB 3.0
Le distanze più lunghe non possono più essere colmate senza interferenze con i cavi passivi. A questo scopo sono disponibili cavi attivi.
Struttura dei cavi dati attivi
I cavi dati attivi per USB 3.0 utilizzano la stessa materia prima dei cavi passivi, ma contengono componenti elettronici aggiuntivi. Gli elementi centrali sono i redriver e, se necessario, gli upconverter.
Il redriver è integrato nel cavo come componente indipendente e migliora la qualità del segnale dal punto di vista puramente fisico.
I convertitori boost possono essere utilizzati in aggiunta ai redriver e aumentare la tensione del segnale, se necessario. Forniscono anche la tensione di alimentazione di 5 V.
Molti cavi attivi richiedono un'alimentazione supplementare per l'elettronica integrata. Se la porta host non fornisce un'alimentazione sufficiente, sono necessari moduli di alimentazione esterni.
Come funziona un redriver
Il redriver di un cavo dati attivo esegue l'elaborazione del segnale in tre fasi:
Equalizzazione:
Il segnale in ingresso viene equalizzato da un equalizzatore.
Emphazising:
Il segnale è pre-distorto dall'enfasi. L'obiettivo è compensare la distorsione del cavo in modo che il segnale arrivi al ricevitore fedele all'originale.
Uscita:
Infine, il segnale viene impostato su un nuovo livello di uscita. In questo modo si contrasta l'attenuazione del cavo.
In questo modo, il segnale può essere trasmesso su distanze maggiori senza alcuna perdita di qualità.
L'elaborazione del segnale avviene esclusivamente a livello fisico. Il redriver rimane invisibile tra la telecamera e l'host (ad esempio, il frame grabber) e non appare come un partecipante indipendente al sistema. È possibile integrare anche un convertitore boost per alimentare l'elettronica, ma ciò richiede una maggiore potenza.
Nota: L'uso di redriver è particolarmente consigliato quando i cavi USB 3.0 devono essere instradati su lunghe distanze o attraverso gli housin e le perdite di segnale devono essere compensate.
Trasmissione ottica dei dati con USB 3.0
Con la trasmissione ottica dei dati è possibile raggiungere lunghezze di cavo notevolmente superiori a 8 m.
Principio progettuale e funzionale
Il nucleo dei cavi dati ottici USB 3.0 è costituito da una fibra ottica per la trasmissione dei dati utente. Opzionalmente è integrato un cavo aggiuntivo per l'alimentazione. Questi sono noti come cavi ibridi.
In generale, il segnale dati elettrico viene convertito in un segnale ottico da speciali convertitori sul trasmettitore del cavo dati USB 3.0 ottico.
Questo segnale viene trasportato con basse perdite attraverso il cavo in fibra ottica e riconvertito in un segnale elettrico al ricevitore.
Con i cavi ibridi, l'alimentazione può anche essere stabilizzata tramite una conversione elettrica per la maggiore distanza. Una tensione più elevata e sezioni di cavo più sottili migliorano quindi l'alimentazione su distanze maggiori.
Varianti di cavi ottici USB 3.0
Ne derivano due varianti principali di cavi ottici USB 3.0:
Cavi puramente ottici:
trasmettere i dati dell'utente solo tramite fibre ottiche. L'alimentazione per i dispositivi finali deve essere risolta separatamente, ad esempio tramite una alimentazione locale nel punto di destinazione.
Il vantaggio: Il potenziale del cavo in fibra ottica può essere sfruttato appieno per lunghezze elevate. Non ci sono perdite dovute ai cavi in rame.

Cavo ibrido:
Le fibre ottiche per la trasmissione dei dati sono combinate con fili di rame per l'alimentazione in una guaina comune. Questo design consente di trasportare insieme dati ed energia su distanze più lunghe e, per quanto riguarda i dati, con perdite ridotte.
Il vantaggio: le soluzioni ibride combinano la flessibilità della trasmissione ottica dei dati con i vantaggi di un'alimentazione centrale sul campo e sono quindi particolarmente adatte per le applicazioni industriali.
Praticità e robustezza
I cavi in fibra ottica convincono per la loro elevata resistenza alle influenze meccaniche. Nonostante il loro aspetto filiforme, sono ottimamente protetti contro la flessione, la trazione e le influenze esterne e offrono raggi di curvatura molto ridotti. I cavi in fibra ottica per applicazioni industriali hanno un rivestimento robusto e soddisfano elevati requisiti di resistenza ambientale.
Sono disponibili anche versioni adatte per applicazioni dinamiche, ad esempio in macchine oscillanti o in movimento. Ciò significa che i cavi ottici USB 3.0 in installazioni fisse e mobili soddisfano requisiti paragonabili a quelli dei classici cavi in rame e sono ideali per applicazioni dinamiche di elaborazione delle immagini.
Criterio | Passivo | Attivo | Ottica |
|---|---|---|---|
Portata e distanza del segnale | Ottimo per brevi distanze (fino a circa 8 m) | Adatto a distanze più lunghe grazie a Redriver | Gamma molto ampia o quasi illimitata |
Qualità del segnale & EMC | Alta qualità del segnale su brevi distanze, buone proprietà EMC | L'elaborazione del segnale compensa le perdite, qualità stabile su lunghe distanze | Completamente insensibile all'EMC, larghezza di banda costantemente elevata indipendentemente dalla lunghezza |
Complessità & Manutenzione | Manutenzione molto ridotta, nessun componente attivo, plug&play | Più complesso di quello passivo, ma trasparente al sistema, senza modifiche al protocollo | Tecnologia più complessa, ma molto stabile in ambienti esigenti |
Costi & Integrazione | Integrazione semplice ed efficiente in termini di costi | Costi leggermente superiori a causa dei componenti attivi, combinabili con trasformatori di tensione | Costi più elevati, soprattutto per le infrastrutture |
Raccomandazioni per l'uso
Lunghezza del cavo
In termini di lunghezza, le caratteristiche specifiche dei vari tipi di trasmissione determinano chiare raccomandazioni per la lunghezza massima dei cavi dati USB 3.0 installati in modo permanente.
Queste raccomandazioni di lunghezza garantiscono un funzionamento affidabile e stabile delle telecamere per la visione artificiale.
Distanza | Tipo di cavo consigliato |
|---|---|
fino a 5 m | Cavo passivo (doppino) |
5–8 m | Cavi passivi di alta qualità (Twinax) |
più di 8 m | Cavi ottici o ibridi |
oltre 20 m | Cavo ottico puro |
Alimentatore
Con i cavi ottici, è importante stabilire come verrà fornita l'alimentazione alla telecamera. A seconda del tipo di cavo, potrebbe essere necessario un alimentatore aggiuntivo sul lato della telecamera, ad esempio per i cavi puramente ottici. Se ciò non è possibile, è possibile utilizzare cavi ottici ibridi per lunghezze elevate.
Per cavi di lunghezza inferiore, assicurarsi che il cavo fornisca anche le linee per l'alimentazione della telecamera oltre a quelle per i dati.
Con i cavi ottici attivi (AOC), l'alimentazione sul lato della telecamera è spesso fondamentale. I cavi hanno spesso una propria elettronica nel connettore, che richiede un'alimentazione sufficiente.
Robustezza, durata a lungo termine e qualità comprovata
Soprattutto negli ambienti industriali, le spine avvitabili/le connessioni bloccabili sono utili per evitare contatti allentati.
Se il cavo viene spostato o utilizzato in catene di trascinamento, deve avere un profilo di robustezza adeguato (ad esempio, cicli di piegatura elevati).
I cavi testati o certificati dai produttori di telecamere riducono al minimo il rischio di problemi di connessione.
Per le macchine della serie 24/7 si devono utilizzare solo cavi testati a livello industriale, poiché molti cavi economici mostrano segni di affaticamento dopo pochi mesi.
Conclusione
L'interfaccia USB 3.0 offre diverse opzioni di trasmissione sotto forma di trasmissione dati passiva, attiva e ottica. Le raccomandazioni applicative per i singoli tipi di cavo si basano principalmente sulla lunghezza richiesta del cavo dati.
Con il cavo giusto e gli accessori USB 3.0, è possibile garantire il trasferimento passivo dei dati fino a 8 m.
Con i cavi ottici o ibridi, l'interfaccia USB 3.0 è adatta anche per la trasmissione di dati oltre gli 8 metri e da tempo è diventata un'interfaccia dati indispensabile nel mercato della visione industriale.
Oltre alla lunghezza del cavo, l'intera architettura del sistema USB è fondamentale. Il controller host, il design del PC, l'ambiente EMC e l'alimentazione sono fattori chiave per determinare se un sistema di visione industriale funziona in modo stabile durante il funzionamento continuo.
Grazie alla semplicità di messa in funzione, all'elevata larghezza di banda e all'efficienza dei costi per l'intero sistema di telecamere, l'interfaccia dati USB 3.0 colma il divario tra Gigabit Ethernet e Camera Link.