Telecamera racer 2 L

Basler racer 2

Telecamere a scansione lineare veloce con risoluzione fino a 16k

Le telecamere a scansione lineare Basler racer 2 offrono risoluzioni fino a 16k e velocità di linea fino a 200 kHz. Sono adatte per un'ampia gamma di applicazioni, come la garanzia di qualità nella produzione di batterie.

  • Varie risoluzioni

    Disponibili con risoluzioni da 2k, 4k, 8k e 16k
  • Velocità di linea fino a 200 kHz

    Per applicazioni che richiedono prestazioni elevate
  • Sensori CMOS di ultima generazione

    Immagini ottimali prodotte dai più recenti sensori per telecamere a scansione lineare di Gpixel
  • Varietà di interfacce

    Interfaccia GigE, 5GigE o CXP-12 per soddisfare le tue esigenze

Modelli di telecamere racer 2

Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostro Vision System Configurator per configurare il tuo sistema.

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri partner completano la tua soluzione perfetta!

La nostra serie di telecamere racer 2

Offriamo due tipi di telecamere realizzate su misura per soddisfare le tue esigenze specifiche di un sistema di visione a scansione lineare: racer 2 S e racer 2 L.

Telecamera racer 2 S
Nuovo

racer 2 S

Telecamera a scansione lineare racer 2 S per l'implementazione di applicazioni mainstream.

  • Riduzione al minimo del costo totale di proprietà del sistema di visione 

  • Velocità di linea fino a 172 kHz 

  • Ottimizza l'efficienza in aree con spazio limitato grazie al suo design a ingombro ridotto."

  • Ombreggiatura e correzione perfetta dei pixel per immagini coerenti

  • Ampia gamma di scansione lineare: sistema di visione testato e collaudato, composto da componenti hardware e software

Telecamera racer 2 L
Nuovo

racer 2 L

Pensate per applicazioni di scansione lineare di alta gamma, come l'ispezione nella produzione di batterie, le telecamere a scansione lineare racer 2 L con risoluzioni elevate sono la scelta ottimale.

  • Sfruttano appieno le prestazioni del sensore con tecnologia CoaXPress 2.0 e un'elevata larghezza di banda fino a 25 Gbps

  • Eccellente qualità dell'immagine: le soluzioni a raffreddamento attivo e passivo riducono il rumore dell'immagine

  • Sistema di visione lineare completo: illuminazione speciale a scansione lineare, lenti, cavi e tutti gli altri componenti necessari. Pre-elaborazione delle immagini utilizzando il nostro programmatore frame grabber e analisi delle immagini con pylon vTools.

Ai modelli racer 2 L

racer 2 - La telecamera a scansione lineare ideale per le tue esigenze

La nostra serie racer 2 comprende telecamere adatte a numerose applicazioni grazie alla varietà dell'offerta. Con noi troverai il prodotto più adatto per la tua applicazione. 

Telecamera racer 2 S di piccole dimensioni

Per applicazioni con spazio limitato, fattore di forma particolarmente ridotto

Grazie alle dimensioni compatte e al design leggero, la telecamere racer 2 S è adatta per applicazioni in uno spazio limitato o in cui la telecamera deve essere spostata. Inoltre, gli obiettivi con attacco a C compatibili forniscono un sistema completo ed economico.

  • Custodia compatta con ingombro di 29 mm x 29 mm

  • Peso leggero inferiore a 105 g

  • Perfettamente compatibile Obiettivi con attacco a C per ulteriori risparmi sui costi

Ai modelli racer 2 S
Interfacce della serie di telecamere racer 2

Interfaccia ideale per molte applicazioni

  • GigE: Interfaccia di visione artificiale collaudata con cavi lunghi e larghezza di banda sufficiente 

  • 5GigE: Tutti i vantaggi dell'interfaccia GigE con una maggiore larghezza di banda per velocità di linea più elevate 

  • CXP-12: L'interfaccia per applicazioni di fabbrica complesse o configurazioni multi-camera. Possibilità di pre-elaborazione delle immagini sul frame grabber. 

La telecamera racer 2 S offre queste interfacce, mentre la telecamera racer 2 L è dotata dell'interfaccia CXP-12 ad alte prestazioni. 

Soluzioni di raffreddamento racer 2 L

Temperatura stabile della telecamera per applicazioni sensibili alla temperatura

Se una temperatura stabile è fondamentale per la vostra applicazione, il racer 2 L offre la scelta ideale con le sue soluzioni di raffreddamento. 

Con la telecamera racer 2 L, è possibile collegare vari tipi di soluzioni di raffreddamento al retro della telecamera: 

  • Alette di raffreddamento passive: per applicazioni con temperature ambiente più basse 

  • Raffreddatore ad aria compressa attivo: per applicazioni in cui sono richieste temperature costanti (ad es. ispezione della batteria). Il calore della telecamera viene dissipato attivamente dall'intero sistema e la temperatura non aumenta. 

Ai modelli racer 2 L
La telecamera racer 2 L è adatta per applicazioni esigenti come la produzione di celle per batterie
La telecamera racer 2 L è adatta per applicazioni esigenti come la produzione di celle per batterie

Casi d'uso complessi

La telecamera racer 2 L è ideale per risoluzioni e velocità elevate. Con l'interfaccia CXP-12 e una larghezza di banda fino a 25 Gbps, le prestazioni del sensore sono completamente ottimizzate. 

Inoltre, i nostri frame grabber programmabili eseguono la pre-elaborazione delle immagini con un carico ridotto della CPU. La programmazione FPGA necessaria per questo può essere implementata in modo rapido ed economico utilizzando il nostro ambiente di sviluppo grafico VisualApplets

Ai modelli racer 2 L
In alto: immagine con gamma dinamica standard e aree sovraesposte. Al centro: Immagine con gamma dinamica standard e aree scure prive di dettagli. In basso: Immagine HDR con una gamma dinamica elevata di circa 100dB e una migliore riproduzione dei dettagli
In alto: immagine con gamma dinamica standard e aree sovraesposte. Al centro: Immagine con gamma dinamica standard e aree scure prive di dettagli. In basso: Immagine HDR con una gamma dinamica elevata di circa 100dB e una migliore riproduzione dei dettagli

HDR per telecamere a scansione di linea racer 2 L

Nelle applicazioni a scansione lineare si verificano spesso grandi differenze di luminosità. Poiché i sensori a scansione lineare non sempre catturano le aree più chiare e più scure dell'immagine (cioè l'intera gamma dinamica), il contenuto dell'immagine può andare perso. Il nostro sistema di visione, composto da una telecamera a scansione lineare racer 2 L, un frame grabber ImaFlex programmabile e un'applet HDR, risolve questo problema.


Al sistema di visione HDR Linescan

Sistema completo di telecamere a scansione lineare

Tutti i componenti di visione sono compatibili, ampiamente testati e consentono una progettazione rapida ed economica.

Sistema di visione racer 2 L

Offriamo un sistema completo per tutti i nostri modelli racer 2: da illuminazione speciale,, obiettivi compatibili, frame grabber e software adatti.

I nostri frame grabber programmabili possono essere utilizzati per la pre-elaborazione. La programmazione FPGA necessaria per questo può essere implementata in modo rapido ed economico utilizzando il nostro ambiente di sviluppo grafico VisualApplets.

I nostri pylon vTools consentono di eseguire un'analisi dei dati delle immagini fornite.

Maggiori informazioni su racer 2

Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.