Telecamera a scansione d'area Basler pulse
Telecamera matriciale

Basler pulse

Telecamera compatta e leggera con design robusto

Le telecamere a scansione d'area Basler pulse sono dotate di otturatore globale e rolling shutter, nonché di un'interfaccia USB 3.0. Offrono una grande stabilità e un consumo energetico straordinariamente basso. Approfittate della facile integrazione del sistema e della comprovata qualità Basler.

  • Soluzioni a cavo singolo

    Sistema di telecamere con un solo cavo, tecnologia USB 3.0 e basso consumo energetico di soli 1,3 watt
  • Compatta e leggera

    Fattore di forma ridotto di 38,8 mm (profondità) x 28,2 mm (lunghezza) e peso ridotto (meno di 60 g)
  • Set di funzionalità PGI

    Potente ottimizzazione delle immagini all'interno della telecamera che regola le immagini alla massima velocità della telecamera
  • Adattatore per treppiede e attacco CS inclusi

    Dotato di adattatore per treppiede e attacco CS; Adattatori C-Mount e S opzionali

Modelli di telecamere pulse

Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostro Vision System Configurator per configurare il tuo sistema.

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri partner completano la tua soluzione perfetta!

Ulteriori informazioni su Basler pulse

Scopri di più sui nostri prodotti e applicazioni. I nostri materiali completi ti forniscono tutti i dettagli importanti.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.