Basler ace
Telecamera matriciale

Basler ace

Piccola, conveniente e potente

Con la telecamera Basler ace, puoi fare affidamento su una rinomata serie di telecamere con un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile. Varie risoluzioni e velocità, diverse interfacce, funzioni estese e una scelta di sensori di tutti i principali produttori rendono l'ace la scelta perfetta per un'ampia gamma di applicazioni di visione industriale.

  • Piccola e compatta

    Grazie all'housing di 29 mm x 29 mm e 30 mm x 40 mm utilizzabile per numerose applicazioni di visione
  • Ampia gamma di sensori

    Ampia gamma di sensori CCD, CMOS e NIR di rinomati produttori
  • Molte interfacce

    USB 3.0, GigE o Camera Link: scegli l'interfaccia giusta per la tua applicazione
  • Caratteristiche del firmware

    Con PGI per la massima qualità dell'immagine alla massima velocità della telecamera senza carico aggiuntivo del processore

Le famiglie di prodotti ace: ace Classic, ace U e ace L

Basler asso classico

ace Classic

I primi modelli ace con il familiare ingombro di 29 mm x 29 mm hanno segnato una svolta per la serie. Questo formato si trova ora in tutti i modelli ace Classic e ace U.

Caratteristiche principali di ace Classic:

  • Ampia gamma di sensori con sensori CMOS di ams, e2V e onsemi (serie MT), nonché sensori CCD di Sony

  • GigE, USB 3.0 e CameraLink

Informazioni sui modelli ace Classic
Basler ace U

ace U

Con l'introduzione delle funzionalità PGI di Basler e dei nuovi sensori CMOS, la serie ace ha compiuto un passo avanti nella tecnologia del firmware e dei sensori.

ace U - caratteristiche:

  • Tecnologia dei sensori CMOS con i modelli delle serie Sony Pregius, Sony STARVIS, Sony Exmor R e onsemi PYTHON

  • Include potenti funzionalità come PGI per prestazioni migliorate

  • Alte velocità fino a 751 fps

Informazioni sui modelli ace U
Basler ace L

ace L

L'ace L ha le stesse caratteristiche del firmware dell'ace U, ma è inoltre dotato di sensori CMOS Sony Pregius da 9 e 12 MP con risoluzione più elevata con formati ottici superiori a 1" per una qualità dell'immagine brillante. Per integrare questi sensori più grandi, il corpo della telecamera è leggermente più grande rispetto agli altri modelli ace a 40 mm x 30 mm.

ace L - caratteristiche:

  • Sensori CMOS Sony Pregius da 9 e 12 MP fino a 1.1"

  • Qualità dell'immagine brillante a velocità fino a 40 fps

  • Include potenti funzionalità come PGI per prestazioni migliorate

Informazioni sui modelli ace L

Pronti per la nuova generazione di telecamere ace?

Allora scoprite la nostra serie di telecamere ace 2! Scegli tra i modelli ace 2 R Basic per requisiti di visione standard o i modelli ace 2 R Pro con caratteristiche uniche come Compression Beyond, Pixel Beyond e PGI per le massime prestazioni. Se vuoi rendere visibile l'invisibile, allora affidati alle telecamere visSWIR della famiglia ace 2 X.

Modelli di telecamere ACE

Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostro Vision System Configurator per configurare il tuo sistema.

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

Maggiori informazioni su Basler ace

Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.

Come possiamo supportarvi?

Saremo lieti di consigliarvi nella scelta del prodotto e di trovare la soluzione più adatta alla vostra applicazione.