HDR per applicazioni con telecamere a scansione lineare

Il nostro sistema di visione per immagini HDR con un'ampia gamma dinamica

Nelle applicazioni a scansione lineare si verificano spesso grandi differenze di luminosità. Poiché i sensori a scansione lineare non sempre catturano le aree più chiare e più scure dell'immagine (cioè l'intera gamma dinamica), il contenuto dell'immagine può andare perso. Il nostro sistema di visione, composto da una telecamera a scansione lineare racer 2 L, un frame grabber ImaFlex programmabile e un'applet HDR, risolve questo problema.

In alto: immagine con gamma dinamica standard e aree sovraesposte. Al centro: Immagine con gamma dinamica standard e aree scure prive di dettagli. In basso: Immagine HDR con una gamma dinamica elevata di circa 100dB e una migliore riproduzione dei dettagli
In alto: immagine con gamma dinamica standard e aree sovraesposte. Al centro: Immagine con gamma dinamica standard e aree scure prive di dettagli. In basso: Immagine HDR con una gamma dinamica elevata di circa 100dB e una migliore riproduzione dei dettagli

Vantaggi delle immagini HDR nelle applicazioni con telecamere a scansione lineare

L'elevata gamma dinamica (HDR) consente di acquisire in modo affidabile i dettagli nelle aree chiare e scure dell'immagine. In questo modo è possibile eseguire applicazioni di scansione lineare come l'ispezione di superfici lucide o riflettenti. La realizzazione di applicazioni con telecamere a scansione di linea con HDR offre i seguenti vantaggi:

  • Le aree luminose sono rilevate con precisione senza bruciarsi.

  • I dettagli nelle aree scure vengono mantenuti e non vanno persi.

  • Grazie all' elevata gamma dinamica, è possibile un rilevamento più affidabile degli errori e un controllo di qualità.

  • Elaborazione efficiente delle immagini, perché si può evitare l'attivazione accidentale causata da troppa o troppo poca luce.

Creazione di immagini HDR in applicazioni con telecamere a scansione lineare

Le immagini HDR possono essere calcolate con la pylon Software Suite all'interno della telecamera e poi trasmesse all'host. La soluzione plug-and-play utilizza un semplice algoritmo per generare immagini HDR di qualità sufficiente per molte applicazioni. 

Per le applicazioni con superfici lucide o riflettenti, le immagini HDR possono essere calcolate utilizzando un algoritmo più complesso su un frame grabber.

Immagine HDR scattata con il sistema di visione HDR e solo con la telecamera a scansione lineare
A sinistra: immagine HDR con un contrasto migliore grazie al sistema di visione HDR per una migliore elaborazione e analisi delle immagini, a destra: creazione nella telecamera a scansione lineare

Creazione di immagini HDR sul frame grabber

Le immagini acquisite con una telecamera a scansione di linea a 4 linee Telecamere a scansione lineare racer 2 L vengono elaborate su una Frame grabbers imaFlex con applet HDR in un'immagine HDR. L'immagine HDR viene quindi inviata all'host.

La creazione di immagini HDR sul frame grabber offre una qualità d'immagine eccellente

I vantaggi per la creazione di immagini HDR con il frame grabber:

  • Applet HDR con un algoritmo ottimizzato , se necessario è possibile utilizzare altri algoritmi HDR.

  • Elevato contenuto informativo dei dati dell'immagine per risultati ottimali dell'immagine

  • Riduzione della quantità di dati trasferiti all'host fino a un fattore 4, consentendo la piena capacità della CPU per la post-elaborazione e il rilevamento degli errori.

  • Massima flessibilità in termini di risultato dell'immagine e velocità delle linee: per un'immagine HDR si possono usare due o quattro linee a seconda delle necessità e il risultato dell'immagine è ottimizzato

I nostri esperti ti forniscono il supporto tecnico per la tua soluzione di visione HDR

Chiedi una consulenza tecnica

Hardware per la generazione di immagini HDR sul frame grabber

Scegliere una telecamera a scansione di linea racer 2 L e un frame grabber imaFlex programmabile. Scarica anche applet HDR.

Applicazioni di scansione lineare che traggono vantaggio dalla creazione di immagini HDR sul frame grabber

Una soluzione di visione HDR con telecamera a scansione di linea, frame grabber e applet è ideale quando i materiali sono altamente riflettenti o è necessario acquisire oggetti con livelli di luminosità molto diversi.

Produzione di celle per batterie

Produzione di celle per batterie

Nella produzione di celle per batterie, il foglio di rame altamente riflettente viene rivestito con pasta di litio nera. Le grandi differenze di luminosità devono essere assorbite in modo affidabile.

Ispezione dei moduli solari

Ispezione dei moduli solari

Le superfici riflettenti in vetro e metallo sono tipiche dei moduli solari. Tutti i contenuti delle immagini devono essere riprodotti con precisione.

Ispezione del display

Ispezione del display

Quando si ispezionano i display, si utilizzano immagini di prova con aree molto chiare e molto scure. Il sistema di visione deve catturare l'intera gamma dinamica.

Panoramica dettagliata dei vantaggi: Qualità d'immagine ottimale grazie alla gamma dinamica estesa

Un'elevata gamma dinamica nei sistemi di visione industriale consente di rilevare in modo affidabile i dettagli nelle aree chiare e scure dell'immagine. Ciò consente di eseguire con precisione compiti impegnativi in condizioni di illuminazione difficili. I vantaggi includono

Conservazione dei dettagli dell'immagine nelle aree chiare e scure

Un'elevata gamma dinamica garantisce che i dettagli rimangano visibili nelle aree chiare e scure dell'immagine, ad esempio sulle parti metalliche riflettenti e nelle aree in ombra.


Rilevamento preciso degli oggetti e classificazione affidabile

Un'ampia gamma dinamica rileva in modo affidabile oggetti chiari e scuri, aumentando così l'accuratezza del rilevamento e l'affidabilità del sistema.


Migliore qualità dell'immagine e riduzione del rumore grazie a processi di correzione ottimizzati

L'esposizione ottimale riduce al minimo il rumore dell'immagine, soprattutto nelle aree scure. Ciò consente al software di analisi di ottenere risultati precisi.


Aumento dell'affidabilità e della produttività dei processi

Un'elevata gamma dinamica nei processi di produzione automatizzati abbassa i tassi di errore, riduce le rilavorazioni e accorcia i tempi di ciclo.

Richiedeteci una soluzione di elaborazione delle immagini HDR!

I nostri esperti ti forniscono il supporto tecnico per la tua soluzione di visione HDR