更高的分辨率,更大的视野:适用于高分辨率应用的CXP-12视觉系统
- 日期
- 2022年4月26日
高分辨率应用的完美搭档:将搭载onsemi(安森美)XGS系列芯片的高分辨率boost相机与专门开发的Basler F-mount镜头相结合,充分发挥芯片性能,确保让您获得清晰的图像。
借助Basler Standard镜头产品线中的F-mount镜头,我们扩展了CXP产品线,为需要高分辨率和对视野范围需求较大的应用提供硬件解决方案。该解决方案包括专门开发的F-mount镜头,它能与搭载onsemi XGS系列大靶面芯片的boost相机完美适配。全新Basler F-mount镜头的设计经过全面优化,可实现出色的性价比。
主要特点:
完美适配的组件:将Basler相机和镜头技术相结合,为工厂自动化和电子元件应用打造全面优化的解决方案。
节省时间和成本:无需耗费时间进行选择和评估,所有零件均可完美适配,以确保最优化的性能表现并更快将产品推出市场。
一站式采购:将相机、镜头、接口卡和软件等完美适配的组件相结合,确保视觉系统可实现出色的效率,以满足未来的需求。
可靠性高,系统运行稳定:Basler F-mount镜头专为Basler boost相机而开发,可确保在要求严格的应用中流畅地进行图像处理。
视野覆盖范围大: 将高分辨率延伸到更大的视野,只需更少数量的相机就能覆盖应用区域,可减少像素拼接的需求并节省处理能力。
出色的成像性能和可靠性:Basler F-mount镜头专门针对分辨率最高可达4500万像素的芯片进行了优化,确保提供高清晰度的图像,助您获得始终如一的可靠成像质量。
快速简便的设置:通过光圈区间内的蓝点轻松调整光圈,节省设置时间,获得理想的清晰度。可锁定对焦和光圈设置。
欢迎浏览baslerweb.com/CXP ,了解更多精彩内容。如有任何疑问,我们的销售团队 将乐意为您答疑解惑。