Снятые с производства компоненты
Согласно нашей политике в отношении компонентов мы обязаны объявить о предстоящем прекращении производства за шесть месяцев до возможности размещения последнего заказа. Срок последней поставки в случае компонентов, таким образом, составляет примерно один месяц до даты снятия компонента с производства.
К категориям аксессуаров, снятых с производства:
Благодаря нашему многолетнему опыту (Basler присутствует на рынке технологий визуализации с 1988 года) мы прекрасно осведомлены о последствиях снятия продукции с производства. По этой причине мы поддерживаем ассортимент запасных частей для снятой с производства продукции, что позволяет нам обеспечивать техническую поддержку компонентов в течение одного года с момента истечения срока размещения последнего заказа. Тем не менее просим принять во внимание, что в случае непредвиденных событий указанные сроки могут быть изменены.
Ремонт компонентов не производится.
Кабели | Последняя дата приобретения | Последняя дата техобслуживания | Рекомендуемая замена | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | Сертификаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-I/O Cables | ||||||
Power-I/O Cable HRS 12p/open, twisted, 3 m | 31.07.2023 | 31.10.2025 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | EU Declaration of Conformity |
Power-I/O Cable HRS 12p/open, twisted, 5 m | 31.12.2023 | 31.10.2025 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | EU Declaration of Conformity |
Power-I/O Cable HRS 12p/open, twisted, 10 m | 30.09.2023 | 31.10.2025 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | EU Declaration of Conformity |
Power-I/O PLC+ Cable, 12p/open, 10 m | 30.09.2022 | 31.10.2025 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | EU Declaration of Conformity |
Power-I/O Y- Cable, 3 x HRS 12p, 0.3 m | 31.12.2023 | 31.10.2025 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | EU Declaration of Conformity |
Power-I/O Cable PLC HRS 12p/open, twisted, 20 m | 30.04.2017 | 31.05.2018 | - | Прекращение выпуска продукции | - | |
Power-I/O Cable PLC HRS 12p/open, twisted, 10 m | 30.04.2017 | 31.05.2018 | - | Прекращение выпуска продукции |
Спецификация | |
Power-I/O Cable PLC HRS 6p/open, twisted, 10 m | 30.04.2017 | 31.05.2018 | - | Прекращение выпуска продукции |
Спецификация | |
GigE | ||||||
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 5 m | 31.12.2022 | 31.10.2025 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | EU Declaration of Conformity |
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 10 m | 31.12.2022 | 31.10.2025 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | EU Declaration of Conformity |
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 20 m | 31.07.2023 | 31.10.2025 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | EU Declaration of Conformity |
Camera Link | ||||||
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 3 m | 31.03.2022 | 31.03.2023 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | |
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 5 m | - | - | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | |
Cable Camera Link MDR/MDR Full,85MHz,10m | - | - | - | Прекращение выпуска продукции | - | |
Firewire | ||||||
Firewire Kabel (IEEE1394a,b,a/b) | 31.12.2015 | 31.01.2017 | – | Прекращение выпуска продукции | - |
Платы, концентраторы, коммутаторы | Последняя дата приобретения | Последняя дата техобслуживания | Рекомендуемая замена | Прекращение выпуска продукции | Спецификация |
---|---|---|---|---|---|
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1HC, x1, 2 Ports | 30.09.2021 | 31.12.2022 | USB 3 Card PCIe x4, ASM, 2 Ports | Прекращение выпуска продукции | Спецификация |
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports | - | - | USB 3 Card PCIe x4, ASM, 2 Ports | Прекращение выпуска продукции | Спецификация |
Gigabit-Ethernet Smart Switch GS110TP PoE, 8 Ports | 30.10.2020 | 30.10.2021 | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | |
GigE Card PCI Intel Pro/1000 GT Desktop Adapter, 1 Port | - | - | GigE card AdLink PCIe-GIE74, 4-Port, PoE | Прекращение выпуска продукции | Спецификация |
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 2Port, retail | 30.09.2018 | 31.12.2019 | GigE card AdLink PCIe-GIE74, 4-Port, PoE | Прекращение выпуска продукции | - |
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Dual Port | 30.09.2018 | 31.10.2019 | GigE card AdLink PCIe-GIE74, 4-Port, PoE | Прекращение выпуска продукции |
Спецификация |
GigE Card PCIe AdLink GIE64+ with PoE, 4 Ports | 31.07.2017 | 31.07.2018 | GigE card AdLink PCIe-GIE74, 4-Port, PoE | Прекращение выпуска продукции |
Спецификация |
GigE Card PCIe AdLink GIE62+ with PoE, 2 Ports | 31.07.2017 | 31.07.2018 | GigE card AdLink PCIe-GIE74, 4-Port, PoE | Прекращение выпуска продукции |
Спецификация |
Блоки питания | Последняя дата приобретения | Последняя дата техобслуживания | Рекомендуемая замена | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | Сертификаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Supply 12V/18W, L-VI, HRS 12p | 31.07.2023 | 31.10.2023 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | RoHS Compliance |
Power Supply 24V/60W, M12 8p | 31.08.2022 | 31.10.2023 | Power Supply 24V/60W, DC Jack 5.5/2.1mm & Power Cable M12 8-pin, DC Jack 5.5/2.1mm | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | RoHS Compliance |
Power Supply 12V Binder M5 4p | - | - | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | |
Power Supply 12V HRS 12p (for cameras) | 30.09.2018 | 31.10.2019 | Power Supply 12V/18W, Hirose 12-pin | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | |
Power Supply 12V HRS 6p (for cameras) | 31.03.2018 | 30.04.2019 | Power Supply 12V/18W, Hirose 6-pin | Прекращение выпуска продукции |
Спецификация | |
Power Supply 24V/40W, HRS 12p (for ToF) | 31.03.2018 | 30.04.2019 | Power Supply 24V/40W for ToF | Прекращение выпуска продукции |
Спецификация | |
Power Supply 12V/40W (for USB 3.0 Hub) | 31.01.2018 | 28.02.2019 | Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub | Прекращение выпуска продукции |
Спецификация |
Аксессуары для корпусов | Последняя дата приобретения | Последняя дата техобслуживания | Рекомендуемая замена | Прекращение выпуска продукции | Спецификация |
---|---|---|---|---|---|
Videotec | |||||
Housing Videotec Verso HPV42K1A000 | 28.02.2017 | 31.03.2018 | – | Прекращение выпуска продукции | Спецификация |
Aigis | |||||
Housing Aigis HS9480 with Pole Mount, Sunshield, IP65 | 28.02.2017 | 31.03.2018 | - | Прекращение выпуска продукции |
Спецификация |
Housing Aigis HS9480 with Wall Mount, Sunshield, IP65 | 28.02.2017 | 31.03.2018 | - | Прекращение выпуска продукции |
Спецификация |
TransPac | |||||
Housing TransPac TPH 4000, IP67, PoE | 23.02.2017 | 31.03.2018 | - | Прекращение выпуска продукции |
Спецификация |
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V | 29.05.2020 | 30.06.2021 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация |
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 24 V | 29.05.2020 | 30.06.2021 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация |
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000 | 29.05.2020 | 30.06.2021 | - | Прекращение выпуска продукции | - |
Lens Mount runner, sprint, L300 | |||||
C-mount adapter for runner, sprint, L300 | 31.12.2019 | 31.01.2020 | - | Прекращение выпуска продукции | - |
V-mount adapter for runner, sprint, L300 | 31.12.2019 | 31.01.2020 | - | Прекращение выпуска продукции | - |
F-mount adapter for runner, sprint, L300 | 31.12.2019 | 31.01.2020 | - | Прекращение выпуска продукции | - |
M42x1-mount adapter for runner, sprint, L300 | 31.12.2019 | 31.01.2020 | - | Прекращение выпуска продукции | - |
M42x1-mount adapter for runner, sprint, L300, FBD 20mm | 31.12.2019 | 31.01.2020 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация |
M58x0.75 to Basler V-mount | 31.12.2019 | 31.01.2020 | - | Прекращение выпуска продукции | - |
Крепление | Последняя дата приобретения | Последняя дата техобслуживания | Рекомендуемая замена | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | Сертификаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Tripod Mount scout, aluminium | 30.09.2022 | 31.10.2023 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | RoHS Compliance |
Connector Plug, Weidmueller, 8pol | 30.09.2022 | 31.10.2023 | - | Прекращение выпуска продукции | - | RoHS Compliance |
dart mounting cover | - | 17.08.2022 | – | Прекращение выпуска продукции | - | |
Tripod Mount aviator, runner, sprint | 31.03.2022 | 31.03.2023 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | |
Tripod Mount pilot, alu | 31.03.2022 | 31.03.2023 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | |
M42x1-mount adapter runner, L300, sprint | 31.03.2022 | 31.03.2023 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | |
M58x0.75 to Basler V-mount | 31.03.2022 | 31.03.2023 | - | Прекращение выпуска продукции | - | |
F-mount adapter runner, sprint, L300 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | - | Прекращение выпуска продукции | - | |
C-mount adapter runner, sprint, L300 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | - | Прекращение выпуска продукции | - |
Оборудование для фреймграбберов | Последняя дата приобретения | Последняя дата техобслуживания | Рекомендуемая замена | Прекращение выпуска продукции | Спецификация / Сертификат | Руководство по установке |
---|---|---|---|---|---|---|
mE5 ironman – CXP6 | ||||||
microEnable 5 AQ8-CXP6D | No LTB possible | 31.07.2025 | imaWorx CXP-12 Quad | Прекращение выпуска продукции | - | Руководство по установке |
microEnable 5 VQ8-CXP6D | No LTB possible | 31.07.2025 | microEnable 5 VCX-QP | Прекращение выпуска продукции | - | Руководство по установке |
mE5 ironman - CL | ||||||
microEnable 5 AD8-PoCL | 31.12.2023 | 31.07.2025 | microEnable 5 ACL | Прекращение выпуска продукции | - | Руководство по установке |
microEnable 5 VD8-PoCL | No LTB possible | 31.07.2025 | microEnable 5 VCL | Прекращение выпуска продукции | - | Руководство по установке |
mE5 marathon - CXP6 | ||||||
microEnable 5 marathon ACX-SP | 31.12.2022 | 31.03.2025 | - | Прекращение выпуска продукции | EC Декларация Cоответствия | Руководство по установке |
microEnable 5 marathon ACX-DP | 31.12.2022 | 31.03.2025 | - | Прекращение выпуска продукции | EC Декларация Cоответствия | Руководство по установке |
mE5 marathon – CLHS | ||||||
microEnable 5 marathon AF2 | No more LTB possible | 31.03.2025 | - | Прекращение выпуска продукции | EC Декларация Cоответствия | Руководство по установке |
microEnable 5 marathon VF2 | 31.12.2022 | 31.03.2025 | - | Прекращение выпуска продукции | EC Декларация Cоответствия | Руководство по установке |
mE4 - GigE | ||||||
microEnable IV AQ4-GE | Мы обслуживаем все заказы в порядке очереди до окончания складских запасов в Basler | 31.12.2023 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | - |
microEnable IV AQ4-GPoE | Мы обслуживаем все заказы в порядке очереди до окончания складских запасов в Basler | 31.12.2023 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | - |
microEnable IV VQ4-GE | Мы обслуживаем все заказы в порядке очереди до окончания складских запасов в Basler | 31.12.2023 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | - |
microEnable IV VQ4-GPoE | Мы обслуживаем все заказы в порядке очереди до окончания складских запасов в Basler | 31.12.2023 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | - |
mE4 - Camera Link x1 | ||||||
microEnable IV AS1-PoCL | 01.07.2019 | 01.07.2024 | mE5 marathon ACL | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | Руководство по установке |
microEnable IV AD1-CL | 01.07.2019 | 01.07.2024 | mE5 marathon ACL | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | Руководство по установке |
microEnable IV AD1-PoCL | 01.07.2019 | 01.07.2024 | mE5 marathon ACL | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | Руководство по установке |
microEnable IV AD1-mPoCL | 01.07.2019 | 01.07.2024 | mE5 marathon ACL | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | Руководство по установке |
microEnable IV VD1-CL | 01.01.2019 | 01.01.2019 | mE5 marathon VCL | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | Руководство по установке |
mE4 - Camera Link x4 | ||||||
microEnable IV AD4-CL | 01.01.2019 | 01.01.2025 | mE5 marathon ACL | Прекращение выпуска продукции |
Спецификация | Руководство по установке |
microEnable IV AD4-PoCL | 01.01.2019 | 01.01.2025 | mE5 marathon ACL | Прекращение выпуска продукции |
Спецификация | Руководство по установке |
microEnable IV VD4-CL | 01.01.2019 | 01.01.2025 | mE5 marathon VCL | Прекращение выпуска продукции |
Спецификация | Руководство по установке |
microEnable IV VD4-PoCL | 01.01.2019 | 01.01.2025 | mE5 marathon VCL | Прекращение выпуска продукции |
Спецификация | Руководство по установке |
mE4 - LVDS | ||||||
microEnable IV AD4-LVDS | 01.01.2019 | 01.01.2025 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | - |
microEnable IV VD4-LVDS | 01.01.2019 | 01.01.2025 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | - |
LightBridge - Camera Link | ||||||
LightBridge 2 ACL | 01.08.2019 | 01.08.2024 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | Руководство по установке |
LightBridge 2 VCL | 01.08.2019 | 01.08.2024 | - | Прекращение выпуска продукции | Спецификация | Руководство по установке |
Дополнительные компоненты для фреймграбберов | Последняя дата приобретения | Последняя дата техобслуживания | Рекомендуемая замена |
Прекращение выпуска продукции | Спецификация | Руководство по установке |
---|---|---|---|---|---|---|
Расширение обработки | ||||||
PixelPlant PX200e | 01.01.2019 | 01.01.2025 | - | Прекращение выпуска продукции | - | Руководство по установке |
CLIO 4 Full | 01.01.2019 | 01.01.2025 | - | Прекращение выпуска продукции | - | Руководство по установке |
Триггерная плата | ||||||
Opto-coupled Trigger 4 Board (Pull up) | 01.02.2019 | 01.02.2024 | Opto-coupled Trigger 5 Board | Прекращение выпуска продукции |
- | Руководство по установке |
Opto-coupled Trigger 4 Board (Pull down) | 01.02.2019 | 01.02.2024 | Opto-coupled Trigger 5 Board | Прекращение выпуска продукции | - | Руководство по установке |
Opto-coupled Trigger 4 Board (DS Pull up) | 01.02.2019 | 01.02.2024 | Opto-coupled Trigger 5 Board | Прекращение выпуска продукции | - | Руководство по установке |
Opto-coupled Trigger 4 Board (DS Pull down) | 01.02.2019 | 01.02.2024 | Opto-coupled Trigger 5 Board | Прекращение выпуска продукции | - | Руководство по установке |
Opto-coupled Trigger 4 Board (DS/SE Pull up) | 01.02.2019 | 01.02.2024 | Opto-coupled Trigger 5 Board | Прекращение выпуска продукции | - | Руководство по установке |
Opto-coupled Trigger 4 Board (DS/SE Pull down) | 01.02.2019 | 01.02.2024 | Opto-coupled Trigger 5 Board | Прекращение выпуска продукции | - | Руководство по установке |
Кабель LightBridge – аксессуар | ||||||
LightBridge - Power Supply 12V and power connector, EURO version | 01.08.2019 | 01.08.2022 | - | Прекращение выпуска продукции | - | - |
LightBridge Thunderbolt cable, w/ screw lock, optical, 5.5 meters | 01.08.2019 | 01.08.2022 | - | Прекращение выпуска продукции | - | - |
LightBridge Thunderbolt cable, w/ screw lock, optical, 10 meters | 01.08.2019 | 01.08.2022 | - | Прекращение выпуска продукции | - | - |
LightBridge Thunderbolt cable, w/ screw lock, optical, 30 meters | 01.08.2019 | 01.08.2022 | - | Прекращение выпуска продукции | - | - |
LightBridge Thunderbolt cable, w/ screw lock, optical, 60 meters | 01.08.2019 | 01.08.2022 | - | Прекращение выпуска продукции | - | - |
VisualApplets Accessories | Последняя дата приобретения | Последняя дата техобслуживания | Рекомендуемая замена |
Прекращение выпуска продукции | Спецификация | Руководство по установке |
---|---|---|---|---|---|---|
VisualApplets Dongle | 31.10.2023 | 31.10.2023 | VisualApplets CmStick Basic Dongle | Прекращение выпуска продукции | - | - |