Soluzioni CoaXPress per il sequenziamento genico ad alta risoluzione

Sequenziamento genico preciso con l'interfaccia CoaXPress 2.0

Di cosa si trattava?

Nell'automazione di laboratorio, vengono utilizzati metodi sempre più veloci e affidabili per analizzare il materiale genetico attraverso il sequenziamento genico. Utilizzando l'NGS (Next Generation Sequencing), è possibile rilevare e valutare anche le sottili differenze nella struttura del genoma. Pertanto, è necessario visualizzare e determinare la sequenza delle quattro diverse basi su un filamento di DNA.

Sequenziamento genico preciso con l'interfaccia CoaXPress 2.0

Qual era il problema?

Per l'acquisizione di immagini ad alta risoluzione ad alta frequenza è necessario un potente sistema di visione. L'elaborazione delle immagini consente ai produttori di dispositivi di sequenziamento di visualizzare i piccoli elementi costitutivi della vita in modo molto rapido e con grande precisione. Un sistema con interfaccia CoaXPress 2.0 (che include telecamera, scheda di interfaccia o frame grabber e altri componenti) soddisfa i requisiti di un basso sforzo di installazione e di risultati di misurazione di alta qualità.

La soluzione

Per visualizzare e determinare la sequenza delle quattro diverse basi su un filamento di DNA, vengono aggiunti nucleotidi fluorescenti contenenti le basi. Il sistema di elaborazione delle immagini viene utilizzato per analizzare la lunghezza d'onda e l'intensità dell'emissione di fluorescenza sulle immagini. La rispettiva base può quindi essere determinata in base al suo segnale di fluorescenza.
I sistemi di visione con la più recente interfaccia CoaXPress producono immagini nitide e ad alta risoluzione in una sequenza rapida con un basso rumore dell'immagine, caratteristiche fondamentali per il successo del sequenziamento genico.
Basler fornisce componenti CXP-12 per l'intero sistema di visione, inclusi gli accessori appropriati, che possono essere utilizzati per un'ampia varietà di metodi di sequenziamento genico. I componenti necessari per l'elaborazione delle immagini includono una telecamera industriale collegata a una scheda di interfaccia o a un frame grabber tramite cavo coassiale.
Grazie ai nuovi sensori e all'interfaccia CoaXPress 2.0, èpossibile trasferire l'intera velocità di trasmissione dei dati della telecamera fino a 150 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 16,1 MP.'

I vantaggi

  • Analisi più precise con risultati migliori grazie a immagini a risoluzione più elevata a velocità più elevate

  • Elevata gamma dinamica per la visualizzazione ad alto contrasto delle aree luminose e scure dell'immagine

  • Connettività plug-and-play dei componenti CoaXPress per una facile integrazione con una maggiore larghezza di banda

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.