Customer Story

Controllo qualità efficiente dei Mini-LED da parte di AOI

Migliore efficienza nella produzione di mini-LED

Quale controllo di qualità richiedono i mini-LED?

La tecnologia Mini-LED sta diventando sempre più popolare sia nel mercato dei display LED a visione diretta che in quello dei display LCD retroilluminati. I mini-LED promettono prestazioni di visualizzazione e aspetto visivo migliorati con maggiore efficienza e costi inferiori.

I mini-LED sono prodotti con un processo complesso. Identificare i difetti e garantire l'uniformità significa ispezionare ogni pixel.

L'azienda cinese Mento utilizza la soluzione di visione di Basler per sviluppare complessi sistemi AOI per l'ispezione visiva, il rilevamento dei difetti e la registrazione della posizione per il controllo qualità delle unità mini-LED.

Requisiti per il rilevamento dei difetti nella produzione di mini-LED

Il processo di ispezione necessita di informazioni precise (ad es. coordinate dei difetti) per individuare e riparare i difetti rilevati e ridurre lo spreco di materiale nel processo di produzione.

In questa applicazione di ispezione dei display, l'elevata precisione, le prestazioni stabili e l'efficienza sono quindi fondamentali.

Le sfide più importanti:

  • L'alta risoluzione è richiesta per chip di piccole dimensioni (<100 μm) e spaziatura tra i legami (<1,5 mm)

  • Stitching di più immagini

  • Riproduzione delle immagini a colori di alta qualità e coerenza dell'immagine

Componenti di visione Basler per AOI di mini-LED

La soluzione di visione per il controllo qualità dei mini-LED

L'ispezione visiva dei mini-LED comporta il controllo dei giunti di fissaggio, della qualità della saldatura e dei singoli chip LED. Le robuste e affidabili telecamere Basler ace 2 con risoluzione di 20 MP e una velocità di acquisizione di 18 fps tramite l'interfaccia USB 3.0 sono ideali per questo scopo.

Basler ha personalizzato e migliorato le funzioni integrate nella telecamera per affrontare al meglio le sfide chiave, come la necessità di un'elevata qualità e coerenza dell'immagine, producendo immagini stabili. Sulla base di questa soluzione firmware personalizzata, è possibile ottenere risparmi sull'obiettivo per ridurre i costi di sistema.

Diverse illuminazioni facilitano la distinzione delle parti dei mini-LED in prova. Insieme al robusto cavo USB 3.0 abbinato e alla suite software pylon di facile utilizzo, il sistema raggiunge i suoi obiettivi di progettazione entro il budget stabilito.

Vantaggi della soluzione AOI con i componenti di visione Basler

I principali vantaggi della soluzione includono:

  • Minori costi di manutenzione del sistema grazie alle potenti funzioni e all'affidabilità comprovata sul mercato dei prodotti di visione Basler

  • Soluzioni di personalizzazione flessibili e uniche per soddisfare i requisiti di un'applicazione esigente

  • Complessità del sistema ridotta grazie all'ingombro ridotto della telecamera e alla praticità fornita dall'interfaccia USB 3.0

  • Ispezione e registrazione in tempo reale delle coordinate dei difetti per migliorare l'efficienza produttiva e le rese

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.