Customer Story

Robot pick-and-place in una panetteria industriale

Sfide nel rilevamento di oggetti con superfici riflettenti

Un'ampia varietà di prodotti da forno viene prodotta e confezionata in un panificio industriale. Il processo di prelievo dei prodotti da forno confezionati deve essere automatizzato, per utilizzare in modo più efficiente le risorse dei dipendenti e per pianificare in modo affidabile le capacità di prelievo.

Le sfide per il sistema robotico guidato dalla visione sono elevate:

  • La varietà di prodotti è ampia e i prodotti da forno differiscono per forma e dimensioni, rendendo difficile determinare la posizione e l'orientamento dei sacchetti sul nastro trasportatore.

  • L'imballaggio in plastica trasparente è difficile da rilevare con i sensori ottici a causa del basso contrasto e dei riflessi.

La soluzione: visione artificiale 3D per il robot pick-and-place

Robot pick and place guidato dalla visione 3D

KINE Robotics, fornitore di soluzioni robotiche chiavi in mano, insieme a Basler'OEM Finland, ha sviluppato un sistema di tracciamento del nastro trasportatore che consente a un robot pick-and-place di afferrare in modo sicuro sacchi di pagnotte e panini di diverse dimensioni e forme sul nastro trasportatore e di posizionarli in scatole di trasporto. Il prelievo precedentemente manuale dei prodotti da forno è stato quindi sostituito da un sistema ad alte prestazioni con robotica guidata dalla visione 3D per un processo di deposito più rapido e meno soggetto a errori

Nuvola di punti 3D di un pacchetto di pane

Una telecamera 3D Basler blaze-101 installata sopra il nastro trasportatore registra i pacchi come una nuvola di punti con oltre 300.000 coordinate XYZ utilizzando il metodo Time-of-Flight (ToF). Il software Matrox Design Assistant X converte la nuvola di punti in una mappa di profondità, che viene analizzata utilizzando strumenti di visione 2D per determinare i punti di presa per il robot. Il robot stesso è un robot SCARA Stäubli TS2-60 a quattro assi.

Al posto della tradizionale analisi 2D basata sul contrasto, le confezioni di prodotti da forno vengono identificate utilizzando la visione 3D in base alla loro posizione e orientamento sul nastro trasportatore e registrate come nuvola di punti. Questo rende l'applicazione molto più robusta e meno sensibile alle variazioni di colore delle confezioni.

I vantaggi con la visione artificiale 3D per i robot pick-and-place

  • Imaging 3D preciso, indipendente dalla luce e dal contrasto con il metodo Time-of-Flight

  • Adatto per oggetti in movimento grazie a un frame rate massimo di 30 fps

  • Facile installazione dell'hardware grazie all'illuminazione e all'ottica precalibrata già integrata nella telecamera

  • Non disturba grazie allo spettro di lunghezze d'onda di 940 nm nella gamma NIR che è invisibile all'uomo

  • Hardware della telecamera resistente e collaudato nel settore con custodia IP67

  • Facile integrazione del sistema della telecamera grazie ai protocolli di comunicazione GigE Vision e GenICam (GenTL)  

L'intero sistema di tracciamento del nastro trasportatore si inserisce perfettamente nei processi automatizzati della linea di confezionamento. Grazie alla telecamera blaze Basler compatta con tecnologia ToF e senza la necessità di un'illuminazione separata, KINE Robotics è stata in grado di costruire un sistema snello e veloce con costi complessivi di sistema ridotti. Di conseguenza, ora il robot può lavorare da 25 a 30 confezioni al minuto. Pertanto, la panetteria industriale beneficia di una maggiore produttività delle merci e di un processo di produzione efficiente in termini di costi.

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.