Customer Story

Ispezione ottica dei cordoni di saldatura

IUNA AI Systems sviluppa il primo sistema di ispezione conforme alle norme ISO con visione artificiale

Cliente
Sistemi IUNA AI
Posizione
Untergruppenbach, Germania
Data
2025

IUNA AI Systems sviluppa sistemi di ispezione basati sull'intelligenza artificiale con visione artificiale. Fino a 200 telecamere Basler ace 2 collegate in rete ispezionano i cordoni di saldatura, controllati in modo sincrono tramite il software pylon, per una copertura completa, tempi di ciclo elevati e risultati di ispezione certificati secondo gli standard industriali. Un'alternativa efficace ed economica ai metodi convenzionali, come la tecnologia laser, gli ultrasuoni, l'analisi a raggi X e l'ispezione visiva manuale.

L'intelligenza artificiale e la visione artificiale ispezionano i cordoni di saldatura
Efficaci ed economici: sistemi di ispezione basati sull'intelligenza artificiale con visione artificiale.

Più economico, più flessibile e innocuo grazie alla visione artificiale

Le tecnologie utilizzate in precedenza (come la tecnologia laser, gli ultrasuoni, l'analisi a raggi X e l'ispezione visiva manuale) sono complesse da implementare. L'analisi a raggi X e la tecnologia laser richiedono meccanismi di protezione per i dipendenti, mentre l'ispezione a ultrasuoni richiede condizioni ambientali pulite e richiede molta manutenzione. La visione industriale semplifica notevolmente l'ispezione e consente di risparmiare sui costi.

  • Più economico

    Il sistema Lean rispetto ad altre tecnologie
  • Più flessibile

    Robusti algoritmi di intelligenza artificiale garantiscono la flessibilità del processo
  • Sicuro e protetto

    Nessun pericolo da raggi X o laser
  • Meno manutenzione

    Richiede una minore calibrazione rispetto ad altri metodi

IUNA AI offre il primo sistema optomeccanico conforme alle norme ISO per l'ispezione dei cordoni di saldatura

Ripensare i processi consolidati: IUNA AI si è posta l'obiettivo di ripensare l'automazione con l'AI. Il loro nuovo processo per l'ispezione dei cordoni di saldatura viene già utilizzato con successo nell'industria automobilistica.

 Le telecamere Basler ispezionano i cordoni di saldatura per verificarne lunghezza, larghezza, pori, crepe e interruzioni.
Ispezione visiva automatizzata delle carrozzerie degli autoveicoli direttamente sulla linea di produzione (fonte: Audi AG).

L'affidabilità è di serie grazie a dati d'immagine precisi e al deep learning

Oltre 200 telecamere industriali Basler ace sono state integrate nella linea di produzione di una casa automobilistica tedesca, alcune su robot, altre montate staticamente. Queste telecamere ispezionano i cordoni di saldatura per verificarne la lunghezza, la larghezza, i pori, le crepe e le interruzioni. Oltre all'ispezione delle cuciture, vengono controllati anche la presenza e l'esatta posizione di fori, linguette e rivetti.

Il risultato è una decisione automatica sulla qualità in tempo reale. Tutte le ispezioni sono documentate in conformità agli standard ISO applicabili ai cordoni di saldatura, comprese immagini, metadati e statistiche nell'interfaccia utente. I pezzi difettosi vengono automaticamente scartati. Un cruscotto di analisi mostra le tendenze della qualità, i KPI e i rapporti visivi nel monitor di processo.

Compatibile con gli standard:

✅ Saldatura ad arco: ISO 581, ISO 10042

Con Basler al nostro fianco, stiamo portando l'automazione del controllo qualità a un nuovo livello: più veloce, più efficiente in termini di costi e più flessibile che mai.
Jan Nabatian
Jan Nabatian
Amministratore delegato di IUNA AI Systems
Il sistema di ispezione IUNA AI combina modelli di deep learning con algoritmi basati su regole per rilevare, classificare e misurare automaticamente i cordoni di saldatura con precisione millimetrica.
Il sistema di ispezione supportato dall'AI distingue tra cordoni di saldatura accettabili (OK) e difettosi (NOK).

Visione artificiale per decisioni precise in materia di I.O./N.I.O.

Il sistema di ispezione supportato dall'intelligenza artificiale di IUNA AI combina modelli di apprendimento profondo con algoritmi basati su regole. Ciò consente di rilevare, classificare e misurare automaticamente i cordoni di saldatura con precisione millimetrica.
Cricche, pori, bruciature, spruzzi, asimmetrie e deviazioni geometriche vengono rilevati in modo affidabile e valutati come I.O. o N.I.O..

L'analisi integrata delle tolleranze e della segmentazione controlla la posizione e le dimensioni della cucitura rispetto ai valori limite definiti e delimita con precisione le aree difettose.

  • Più preciso e affidabile del controllo qualità manuale

  • Meno pseudo errori rispetto ai sistemi basati sulla triangolazione laser

  • Analisi in tempo reale con feedback immediato alla produzione

Un'intelligenza artificiale è buona solo quanto il suo database di immagini

Con 200 telecamere industriali Basler ace 2 perfettamente temporizzate e sincronizzate, abbiamo contribuito all'implementazione di questo complesso sistema di garanzia della qualità. Dopotutto, dati d'immagine nitidi e dettagliati sono la base per analisi AI affidabili che consentano di ottenere risultati di test certificabili e attendibili.

ace 2 per l'alta qualità delle immagini e l'attenzione ai dettagli
L'alta risoluzione delle telecamere Ace 2 consente di catturare con precisione i dettagli più sottili (fonte: Audi AG).

ace 2: registrazione precisa dei dettagli nei processi di produzione

Per questa soluzione sono stati utilizzati i seguenti componenti di visione artificiale di Basler:

  • Elevata qualità d'immagine e affidabilità con un buon rapporto qualità-prezzo: il modello a2A3840-13gcBAS con il sensore IMX334 offre una risoluzione di 3840 x 2748 pixel: Ciò consente di catturare con precisione i dettagli dei cordoni di saldatura e dei componenti.

  • Le telecamere sono dotate di obiettivi C23-5M (filettatura C-mount). A seconda della distanza di lavoro della combinazione telecamera-obiettivo, vengono utilizzate lunghezze focali di 8, 12, 16, 20, 25, 35 e 50 mm.

L'interfaccia GigE garantisce una trasmissione dati affidabile e veloce, mentre il design compatto facilita l'integrazione in ambienti ristretti.

scopri la serie ace 2
>

Sistema multicamera e integrazione software con l'SDK di pylon

Il Basler pylon SDK controlla la collaborazione di oltre 200 telecamere ace 2 GigE in modo centralizzato e preciso. Grazie al Precision Time Protocol (PTP), viene creato un sistema integrato con una sincronizzazione esatta e una capacità in tempo reale. Il pylon SDK, sviluppato con precisione, mostra tutta la sua forza nelle applicazioni più impegnative ed è sinonimo di elevata stabilità e prestazioni per un'elaborazione delle immagini senza interruzioni.

Grazie all'integrazione nella piattaforma software supportata da IUNA AI, le immagini vengono analizzate utilizzando algoritmi di deep learning all'avanguardia. L'API aperta consente di adattare facilmente i parametri della telecamera. Ciò consente ai sistemi di reagire in modo flessibile alle nuove condizioni di produzione o alle varianti di prodotto in qualsiasi momento.

I nostri sviluppatori si trovano bene con il software di pylon. In caso di domande, il supporto tecnico è stato regolarmente disponibile con breve preavviso ed è stato in grado di aiutarci.
 Tong Chen
Tong Chen
Direttore tecnico, Sistemi IUNA AI

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Logo IUNA AI Vision Systems

Informazioni su IUNA AI

IUNA AI Systems GmbH è stata fondata nel 2020 e ha sede a Untergruppenbach, vicino a Heilbronn, in Germania. L'azienda sviluppa sistemi di telecamere basati sul deep learning e software di elaborazione delle immagini per l'automazione del controllo qualità nella produzione industriale. IUNA AI Systems combina competenze nei settori dello sviluppo software, dell'apprendimento automatico e della produzione automobilistica. Il risultato è un sistema di visione AI all'avanguardia che risolve le sfide del controllo qualità nel mondo reale.

Pronti per iniziare insieme?

Scopri di più sui nostri prodotti, servizi e su come possiamo aiutarti con il tuo prossimo progetto.