Use Case

Controllo qualità delle lattine di alluminio

Ispezione in linea dopo il ciclo di lavaggio

Dopo il processo di lavaggio, le lattine di bevande vengono trasportate su un ampio nastro trasportatore di massa, accompagnate da spruzzi d'acqua e vapore acqueo. Un sistema di visione IP67 garantisce un funzionamento affidabile in queste condizioni. In combinazione con i filtri polarizzati, i riflessi possono essere ridotti in modo mirato per ottenere immagini chiare e risultati di ispezione precisi da parte del software AI. La visione IP67 garantisce quindi il massimo controllo del processo.

Dopo un processo di lavaggio intensivo, 2.000 lattine al minuto vengono contate e controllate per individuare eventuali difetti.

Grandi quantità, processo di lavaggio intensivo e superfici altamente riflettenti

I prodotti di visione IP67 offrono una soluzione intelligente per l'ispezione in linea dopo il ciclo di lavaggio. Grazie alla loro classe di protezione e all'ampia gamma di prodotti, sono la scelta ideale per questa impegnativa fase di processo. I prodotti di visione spaziano da telecamere e obiettivi a housing per obiettivi e illuminatori IP67.

Lattine su un nastro trasportatore di massa largo 3 m

2.000 lattine al minuto

Dopo il lavaggio, le lattine vengono spostate su un nastro trasportatore di massa largo 3 m . A seconda del tipo di impianto, delle dimensioni delle lattine e della configurazione della linea, le moderne linee di produzione raggiungono una produzione di 1.200-2.000 lattine al minuto.

L'aria umida e gli spruzzi d'acqua richiedono una protezione IP67

Acqua calda e detergente

Il risciacquo con acqua calda e detergenti alcalini rimuove residui come lubrificanti e particelle metalliche. Questo crea aria umida, acqua nebulizzata e vapori o aerosol contenenti agenti pulenti. Questi richiedono una protezione IP67 per i sensibili componenti elettronici dei sistemi di visione.

L'alluminio crea forti riflessi di luce

Alluminio

La superficie liscia dell'alluminio riflette fortemente i raggi luminosi incidenti. Questi riflessi creano punti luminosi nell'immagine. riduce al minimo questi riflessi, garantendo un'analisi affidabile e precisa delle immagini .

Quali sono le reali condizioni ambientali della tua applicazione? La protezione del sistema di visione dipende dai dettagli: se vengono utilizzati prodotti chimici aggressivi come acidi o alcali, può essere utile adattare il progetto utilizzando uno dei nostri prodotti dedicati.u
John Hsu
John Hsu
Product Marketing Manager

La giusta configurazione del sistema per la giusta qualità dell'immagine

Velocità, distanza di lavoro e campo visivo: una buona qualità dell'immagine è necessaria per far sì che nello step successivo grazie all'intelligenza artificiale si possano prendere decisioni precise.Con una telecamera a scansione d'area adeguata, un obiettivo protetto e altri componenti IP67, il sistema di telecamere può essere utilizzato anche in condizioni ambientali difficili.

Continua a leggere il caso d'uso

Compila il modulo per leggere il caso d'uso completo. Il contenuto sarà disponibile immediatamente dopo l'invio del modulo.