Use Case

Ispezione di componenti elettronici con le soluzioni CXP-12

Ispezione di componenti elettronici con le soluzioni CXP-12

Di cosa si tratta?

Le telecamere con sensori speciali sono necessarie per l'imaging di garanzia della qualità dei componenti elettronici, come l'ispezione dei difetti dei sensori di immagine CMOS e l'ispezione della luminosità dei pannelli dei display.Le telecamere boost CXP-12 di Basler'convincono per le dimensioni ridotte dei pixel, l'obiettivo telecentrico e le alte risoluzioni. Queste caratteristiche consentono loro di ottenere un'eccellente profondità di messa a fuoco e ampi campi visivi, consentendo alle telecamere boost di catturare gli oggetti più piccoli in sistemi di grandi dimensioni con alta qualità.

Qual era il problema?

Per l'ispezione del sensore CMOS, i graffi e i difetti più piccoli devono essere rilevati con precisione, pur garantendo una buona velocità di produzione. Quando si verifica la luminosità dei pannelli del display e dei micro-LED (diodi a emissione luminosa) in essi contenuti, il sistema deve verificare la massima luminosità del display e la distribuzione uniforme della luminosità su tutta l'area del pannello.

La soluzione

Le telecamere boost CXP-12 sono la scelta giusta per entrambe le attività: possono fornire sia un'ampia profondità di messa a fuoco (utilizzando un obiettivo telecentrico) che un'alta risoluzione con un ampio campo visivo. Ciò consente alla telecamera di catturare i dettagli più piccoli all'interno di un sistema più ampio. I componenti aggiuntivi CXP-12 sono l'abbinamento ideale per le telecamere, tra cui una scheda di interfaccia CXP-12 a canale singolo 1C e un software.

Sensori CMOS: una telecamera boost monocromatica è perfettamente adatta per l'ispezione di questi sensori. Dotato del sensore CMOS XGS 32000 onsemi (otturatore globale), offre la velocità e la qualità dell'immagine richieste con 35 fotogrammi al secondo con risoluzione di 32 MP. L'obiettivo telecentrico ha un ingrandimento 1x e offre un campo visivo di 21 x 15,79 mm.

Pannelli e Micro LED: la telecamera boost può essere utilizzata con il sensore CMOS onsemi XGS 45000 (otturatore globale) per produrre l'ampio campo visivo necessario per ispezionare pannelli più grandi. Ciò fornisce risoluzioni elevate fino a 45 MP con frame rate di 16 fps.

I vantaggi per te

  • Flessibilità applicativa grazie alle telecamere boost con sensori diversi, che consentono un'ampia profondità di messa a fuoco e risoluzioni elevate, a seconda delle esigenze

  • L'elevata velocità di trasmissione dei dati garantisce un'elevata velocità con una qualità dell'immagine superiore

  • Ampio campo visivo per l'ispezione di oggetti più grandi

  • Tutti i componenti e il software CXP-12 perfettamente abbinati di Basler

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.