Customer Story

Sistemi fluoroscopici a raggi X ottimizzati dalla telecamera Basler ace

Sistema fluoroscopico

In cosa consiste l'applicazione del sistema di fluoroscopia a raggi X?


Imaging Engineering sviluppa sistemi di imaging fluoroscopico medicale. I medici utilizzano la fluoroscopia per esaminare in tempo reale i pazienti con problemi articolari e disturbi digestivi o della deglutizione. Le apparecchiature per fluoroscopia in tempo reale sono altamente specializzate e costose. Sono spesso utilizzati negli studi medici o negli ospedali, per molti anni.

Qual è la sfida con i sistemi di fluoroscopia a raggi X esistenti?

Anche le apparecchiature per fluoroscopia che vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo generano in modo affidabile immagini dal vivo. Tuttavia, i dispositivi più vecchi si basano su tecnologie obsolete. L'uso della tecnologia del tubo di immagini o CCD non è raro. I componenti critici del sistema di telecamere e del computer di imaging sono stati interrotti. Imaging Engineering ha quindi cercato una nuova telecamera per i dispositivi più vecchi e ora utilizza il Basler ace.

La soluzione per un sistema radiografico più potente con telecamera


Per trovare una nuova telecamera per i vecchi dispositivi fluoroscopici, Imaging Engineering ha valutato non solo le telecamere a raggi X dedicate, ma anche l'asso di Basler. Poiché la telecamera Basler ace è più adatta per l'imaging fluoroscopico, l'azienda ha scelto l'ace U con sensore CMOS e interfaccia GigE. Genera 42 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 2,3 MP. Grazie all'elevata efficienza quantica della telecamera e alla possibilità di controllare la temporizzazione, Imaging Engineering ha sviluppato modalità di acquisizione delle immagini uniche. Riducono la dose di radiazioni per i pazienti e il personale fino al 70%, pur mantenendo la qualità dell'immagine richiesta dai radiologi. Di conseguenza, i dispositivi più vecchi non devono essere sostituiti con apparecchiature nuove e costose e funzionano ancora meglio di prima.

I vantaggi del sistema di fluoroscopia a raggi X con telecamera


  • Design e potenza della telecamera per prestazioni più elevate del sistema fluoroscopico


  • Risparmio per i gestori dell'impianto


  • Assistenza da parte di Basler Support and Supply Chain Management

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.