Use Case

Imaging HDR e mappatura dei toni per un rilevamento affidabile dei difetti in condizioni di illuminazione difficili

La produzione industriale ed elettronica spesso comporta scene ad alto contrasto con superfici riflettenti luminose adiacenti ad aree scure incassate. I sistemi di imaging standard faticano a catturare dettagli completi in queste condizioni di illuminazione estreme, soprattutto in presenza di vincoli di produttività. Basler offre un portafoglio di soluzioni compatibili con l'HDR, adatte alle esigenze di movimento, contrasto e produttività. Questo caso d'uso dimostra come funziona in pratica l'opzione DOL HDR basata su IMX676.

Before and after HDR image comparison showing improved detail retention in bright and dark regions
Before and after HDR comparison: Improved detail retention in both highlights and shadows

Ispezione affidabile su superfici riflettenti, trasparenti e in ombra

Molte applicazioni di rilevamento di difetti a basso contrasto e su microscala si imbattono spesso in scenari di contrasto estremo che presentano sfide significative per l'imaging. Alcuni scenari applicativi tipici includono:

Ispezione dei BGA

Ispezione dei BGA

Le sfere di saldatura altamente riflettenti creano un contrasto netto con i substrati più scuri
Imaging HDR - Ispezione di pietre preziose

Ispezione delle pietre preziose

Superfici sfaccettate altamente riflettenti con complesse interazioni con la luce
Immagini HDR - Ispezione della qualità automobilistica

Automotive inspection

Glossy and shiny surface against matt dark panels.

In questi scenari difficili, anche una progettazione ottimale dell'illuminazione non è in grado di risolvere completamente il fondamentale conflitto ottico tra la necessità di esporre adeguatamente le regioni riflettenti luminose senza sovraesporle e di catturare contemporaneamente sufficienti dettagli nelle aree più scure senza sottoesporle.

Gli approcci di imaging standard faticano a catturare simultaneamente i dettagli critici nell'intera gamma dinamica di queste scene ad alto contrasto. Questa limitazione spesso comporta la perdita di informazioni essenziali nelle luci o nelle ombre, compromettendo in modo significativo l'accuratezza e l'affidabilità del rilevamento dei difetti nelle applicazioni di ispezione di precisione.

Esempio di applicazione: HDR basato su IMX676 con mappatura dei toni Basler in-camera

La Basler ace 2, dotata del sensore IMX676 di Sony, offre una gamma dinamica di oltre 90 dB utilizzando il DOL HDR. Grazie alla mappatura dei toni implementata nella telecamera, fornisce immagini bilanciate direttamente, senza necessità di elaborazione sul lato host. I formati di uscita includono Bayer8, Bayer16, RGB8 e YCbCr per la visualizzazione e l'uso algoritmico.

Il DOL HDR sovrappone le letture delle esposizioni lunghe e brevi, consentendo di iniziare l'esposizione successiva prima che finisca quella precedente. In questo modo si riduce notevolmente lo sfasamento temporale tra le esposizioni.

Sfruttare il DOL HDR per un'acquisizione perfetta di luci e ombre

Il Digital Overlap (DOL) HDR è progettato per i sensori a otturatore scorrevole, dove le linee sono esposte in sequenza. Invece di attendere il completamento dell'intero fotogramma, DOL HDR inizia l'esposizione successiva mentre la prima è ancora in corso. Questa sovrapposizione consente l'HDR all'interno di un singolo fotogramma, senza dover ricorrere a più acquisizioni di fotogrammi interi.

Basler integra DOL HDR direttamente nella telecamera Ace 2 IMX676 grazie all'ottimizzazione a livello di firmware e alla mappatura dei toni integrata. Questa implementazione offre un output ad alta gamma dinamica pronto per la visualizzazione o l'elaborazione immediata, eliminando la necessità di una sincronizzazione esterna, di una complessa temporizzazione dell'esposizione o di una fusione di immagini sul lato host.

Il risultato è un'acquisizione senza soluzione di continuità di luci e ombre in un unico fotogramma, ideale per rilevare difetti come microfratture, graffi o contaminazioni anche in scene con elevata riflettività o forte contrasto.

Confronto tra HDR e mappatura dei toni
L'HDR ripristina i dettagli nelle luci e nelle ombre; la mappatura dei toni assicura un output naturale e pronto per la visualizzazione umana.

Dai dati grezzi alla visualizzazione: Il ruolo della mappatura dei toni

I sensori HDR come l'IMX676 possono emettere dati ad alta profondità di bit (ad esempio, Bayer a 16 bit), che preservano l'intera gamma dinamica nelle zone d'ombra e di luce. La mappatura dei toni comprime questa gamma dinamica in modo non lineare in formati a 8 bit (ad esempio, Bayer8, RGB, YCbCr) per la visualizzazione su monitor standard.

Nel modello ace2 IMX676, la mappatura dei toni è integrata direttamente nel firmware della fotocamera. Ciò consente di ottenere immagini in tempo reale e dall'aspetto naturale senza ulteriori elaborazioni sul lato host, particolarmente utili quando le immagini sono destinate a operatori umani.

Tuttavia, per le applicazioni di visione artificiale in cui le immagini vengono elaborate in modo algoritmico, la mappatura dei toni è opzionale. Gli algoritmi possono lavorare direttamente sui dati grezzi ad alta profondità di bit, mantenendo l'intera gamma dinamica e la precisione.

DOL-HDR e mappatura dei toni in camera vs. soluzione software

Il DOL-HDR in-camera con mappatura dei toni offre vantaggi significativi rispetto agli approcci HDR basati su software come OpenCV. Poiché le esposizioni sono sovrapposte, il divario temporale tra le esposizioni lunghe e brevi è notevolmente ridotto, cosa che l'elaborazione software non può fare. Ciò si traduce in un risultato HDR più veloce e pulito, soprattutto per le applicazioni live e sensibili al movimento. La tabella seguente evidenzia le differenze principali:

Caratteristica

asso 2 IMX676 con DOL-HDR + Tone Mapping

HDR basato su software (ad esempio, OpenCV)

Velocità di elaborazione

In tempo reale nella telecamera

Lento, richiede l'elaborazione da parte di CPU/GPU

Latenza

Molto basso

Alto

Artefatti di movimento

Ridotto al minimo

Maggiore rischio di ghosting

Efficienza della larghezza di banda

Immagine singola ottimizzata in uscita

Trasferimenti multipli di immagini

Idoneità del caso d'uso

Visione industriale

Fotografia; scenari di post-elaborazione

Valutare le prestazioni dell'HDR nella vostra applicazione

Request sample unit or technical consult


Metodi HDR a confronto: Scegliere quello giusto per la propria applicazione

Mentre l'IMX676 con DOL HDR e la mappatura dei toni è ideale per molti casi d'uso mainstream, Basler supporta diversi metodi HDR, ognuno dei quali è stato adattato a esigenze specifiche.

Metodi HDR

Tecnica

Impatto FPS

Robustezza del movimento

Risoluzione

Qualità dell'immagine (SNR)

Gamma dinamica2

Acquisizione multipla di immagini con tempi di esposizione diversi







Esposizione multipla

Cornici multiple (N), combinazione e mappatura dei toni eseguita sul sistema host

1/N

Povero

Completo

♦♦♦

+(N-1) x ■■

DOL HDR1 (ad es. IMX 676)

Due esposizioni con elaborazione in-camera (combinazione e mappatura dei toni)

Moderato

Moderato

Completo

♦♦♦

+■■⧠⧠

Quad HDR1 (es. IMX900)

Tempi di esposizione multipli

in una singola scena utilizzando

controllo per pixel

Nessuno

Eccellente

1 4

♦♦♦♦

+■■■■

HDR interfogliato

(ad es. sensori GMAX)

Due tempi di esposizione diversi, riga per riga, all'interno di una singola acquisizione di immagine

Nessuno

Eccellente

1 2

♦♦♦

+■■⧠⧠

Acquisizione di un'immagine, guadagno multiplo







Doppio guadagno

Esposizione singola, lettura dello stesso pixel con due guadagni diversi

Da 1/2 a moderata a seconda del sensore

buono

Completo

+◪⧠⧠⧠

Guadagno a doppia conversione (DCG)1

(ad es. serie IMX53X)

Esposizione singola, lettura dello stesso pixel con due guadagni diversi

Nessuno

buono

Completo




+◪⧠⧠⧠

HDR chiaro1

(ad esempio IMX676)

Esposizione singola, lettura dello stesso pixel con due guadagni diversi

Nessuno

buono

Completo

+◪⧠⧠⧠

Un'acquisizione di immagini, altre tecniche







Fusione di binning

Combinazione di pixel adiacenti (N) all'interno di un fotogramma

Nessuno

buono

1/N

♦♦♦

+◪⧠⧠⧠

IMX490

Ogni pixel ha due aree di sensibilità

Nessuno

Eccellente

Completo

♦♦♦

+■■■■

Nota:

1. Caratteristica di Sony

2. Il miglioramento effettivo della gamma dinamica dipende dall'architettura del sensore, dalle caratteristiche della scena e dall'implementazione. I simboli indicano una capacità relativa e non implicano prestazioni fisse o garantite.

La chiave del successo dell'implementazione dell'HDR sta nella comprensione dei requisiti specifici dell'ispezione. Quando i clienti si rivolgono a noi con scenari di illuminazione difficili, valutiamo i modelli di movimento degli oggetti, le esigenze di produttività e i requisiti di qualità per consigliare l'approccio HDR ottimale. Il nostro team di ricerca e sviluppo ha sviluppato una serie di metodi HDR, ognuno dei quali è adatto alle diverse esigenze di movimento, risoluzione e integrazione.
Bill Lee
Sviluppatore FPGA

Sommario: Perché scegliere l'imaging HDR di Basler?

Per le linee ad alta velocità o le ispezioni critiche per i dettagli, non esiste un unico metodo HDR adatto a tutti. Ecco perché Basler offre soluzioni HDR più flessibili per soddisfare le diverse esigenze di movimento e di imaging:

  • Opzioni complete: Include metodi a esposizione singola e multipla, funzioni a livello di sensore ed elaborazione basata su FPGA.

  • Facile da integrare: L'HDR in tempo reale e la mappatura dei toni in-camera riducono le esigenze di elaborazione sul lato host.

  • Scalabile e pronto per il futuro: Supporta le più recenti tecnologie dei sensori per soddisfare le esigenze di ispezione in continua evoluzione.

Avete bisogno di aiuto per scegliere il metodo HDR giusto?

I nostri tecnici possono aiutarvi a valutare la soluzione HDR più adatta alle vostre esigenze di ispezione, che si tratti di DOL HDR, Dual ADC o Quad HDR.

Request sample unit or technical consult

Pronti per iniziare insieme?

Scopri di più sui nostri prodotti, servizi e su come possiamo aiutarti con il tuo prossimo progetto.