Test COVID-19 convenienti con risultati rapidi e accurati
- Cliente
- Fluxergy
- Posizione
- Irvine, CA, Stati Uniti
- Data
- 2020
L'azienda statunitense Fluxergy ha sviluppato una piattaforma di laboratorio portatile sample-to-answer per test di laboratorio economici e facilmente accessibili. Con i risultati del test PCR per COVID-19 entro un'ora, l'azienda contribuisce al rilevamento rapido delle infezioni. Le telecamere dart Basler sono utilizzate nel sistema Fluxergy.

Piattaforma di test portatile per test di laboratorio convenienti
Test di laboratorio migliori, più accessibili e convenienti erano diventati una questione importante, soprattutto durante la crisi COVID-19. I test rapidi potrebbero ridurre i lunghi tempi di attesa quando gli ospedali e gli studi medici' inviano i loro campioni ai laboratori centralizzati per i test. Fluxergy LLC, fondata nel 2013, è una start-up innovativa per soluzioni diagnostiche di laboratorio. L'azienda ha sviluppato una piattaforma di test basata su tre elementi fondamentali: la Fluxergy Card monouso, il Fluxergy Analyzer e l'interfaccia utente Fluxergy Works. Questa piattaforma di laboratorio portatile e sofisticata consente di eseguire test di laboratorio convenienti e accessibili.
Ciò consente ai professionisti di laboratorio, ai medici, ai veterinari e agli operatori sanitari di eseguire un'ampia gamma di test diagnostici multiplex e multimodali (diversi tipi di test contemporaneamente, fino a 30 target) da un singolo piccolo campione.

Risultati rapidi dei test grazie a Basler dart e al software Fluxergy Works
Sulla base di questa piattaforma di test, l'azienda ha lanciato opzioni di test per la diagnostica COVID-19 entro un'ora. Il sistema Fluxergy consente di effettuare test portatili in qualsiasi ambiente e, a seconda del tipo di test, di ottenere un risultato entro 15-60 minuti dalla raccolta del campione.
L'analizzatore Fluxergy e le schede monouso (Fluxergy Cards) sono progettati per essere altamente convenienti e scalabili, utilizzando una tecnologia proprietaria di circuiti stampati (PCB) e produzione microfluidica. Ogni sistema contiene due moduli telecamer Dart (daA1280-54um). Utilizzando il software Fluxergy Works, è possibile gestire fino a 256 analizzatori di flussaggio con un server locale e anche collegarli al cloud.
Sistemi di test per diagnosi differenziali in pianificazione
Fluxergy sta lavorando a un test combinato che include sia la PCR che la sierologia (immunochimica). Inoltre, Fluxergy sta pianificando un pannello respiratorio che potrebbe consentire una diagnosi differenziale tra COVID-19, influenza e altri comuni agenti patogeni respiratori. Questo tipo di test sarà particolarmente rilevante per il rilevamento del virus durante la prossima epidemia influenzale.
Abbiamo scelto le telecamere Basler per diversi motivi. Il motivo più importante era la disponibilità di un sensore di scheda in grado di soddisfare le nostre esigenze in un'applicazione embedded. Continuiamo a utilizzare e sviluppare i nostri dispositivi con i moduli telecamera Basler, in quanto forniscono un servizio e un supporto eccellenti. La suite software per telecamere a pylon e il supporto tecnico che la sta dietro sono stati di grande aiuto per un rapido sviluppo e test. Siamo completamente d'accordo Sostengo pienamente la decisione di utilizzare e implementare le telecamere Basler.
Prodotti per questa soluzione
Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.