Controllo riempimento di contenitori opachi con algoritmi classici
Un sistema di telecamere SWIR e il software pylon vTool Measurements in uso
I livelli di riempimento corretti sono considerati una caratteristica di qualità. Con la tecnologia SWIR è possibile guardare all'interno anche di contenitori opachi. Gli algoritmi classici possono misurare e leggere il "bordo" del livello di riempimento. Con una semplice pipeline di elaborazione delle immagini, il controllo qualità è garantito.
Rilevamento del livello di riempimento con un sistema di imaging SWIR e software di analisi delle immagini
Il monitoraggio preciso dei livelli di riempimento è un criterio per la qualità del prodotto e per il buon funzionamento dei processi produttivi. Le moderne tecnologie di elaborazione delle immagini consentono un'ispezione ottica e un rilevamento del livello di riempimento efficiente e affidabile.

La tecnologia visSWIR fornisce immagini per il controllo qualità
Le ace 2 x telecamere visSWIR in combinazione con Illuminazione SWIR Fornisci immagini nel visibile e nel non visibile. Il sistema di visione consente sia l'ispezione visiva dei difetti che il controllo del livello di riempimento dei contenitori opachi.
Soprattutto nel caso di prodotti farmaceutici e alimentari, che vengono venduti in confezioni non trasparenti. La tecnologia SWIR è adatta per quelli realizzati in PET (polietilene tereftalato), PP (polipropilene) o HDPE (polietilene rigido). I test hanno dimostrato che la maggior parte delle materie plastiche e anche il vetro possono essere sottoposti a raggi X con la tecnologia SWIR.
Con il software pylon vTools è possibile rilevare il livello di riempimento in soli due passaggi.
La telecamera collegata viene controllata utilizzando il pulsante Workbench e la funzione Camera vTool .
Pylon vTool Measurements è configurato per trovare la superficie di liquidi, prodotti viscosi o anche polveri cercando il margine più marcato nella regione di misura. Definendo la posizione di riferimento tramite la funzione Positions_px è possibile misurare lo scostamento dalla posizione di riferimento.
Unità metriche anziché pixel
, il software di analisi delle immagini misura le distanze e le posizioni in pixel, in quanto può accedere solo alle informazioni dell'immagine. Il pylon vTool Calibration & Rectification tuttavia consente una calibrazione, con la qaule le posizioni e le distanze in pixel vengono tradotte in unità metriche.
Per espandere la pipeline di elaborazione delle immagini di conseguenza, è sufficiente aggiungere il pylon vTool Calibration & Rectification prima del pylon vTool Measurements.