Use Case

Controllo qualità automatizzato per oggetti di dimensioni variabili

Telecamere a scansione lineare utilizzate nella produzione flessibile

Le telecamere a scansione lineare come Basler racer 2 S consentono di ispezionare oggetti in rapido movimento con lunghezze e larghezze diverse. Utilizzando le opportune impostazioni di trigger, ogni oggetto può essere catturato con precisione all'interno di un'immagine, il cosiddetto frame. Ciò consente un efficiente controllo della qualità anche in linee di produzione altamente flessibili.

Controllo qualità automatizzato per oggetti di dimensioni diverse
Telecamere a scansione lineare in uso con oggetti di diverse dimensioni

Aree di applicazione con oggetti di dimensioni diverse

Le telecamere a scansione lineare vengono utilizzate quando è richiesta la massima risoluzione lungo la direzione del movimento. Mostrano i loro punti di forza soprattutto quando si tratta di oggetti di dimensioni diverse.

Ispezione dei PCB

Ispezione dei PCB

Diversi formati di PCB

Le macchine pick-and-place o i sistemi di saldatura sono progettati per cambiare i formati e i progetti dei PCB. Le telecamere a scansione lineare generano dinamicamente fotogrammi con un numero variabile di linee, consentendo un'ispezione precisa e indipendente dal formato.

Ispezione di pezzi provenienti da lavorazioni metalliche CNC

Lavorazione CNC del metallo

Diversità geometrica

I componenti con geometrie diverse vengono prodotti in moderni torni e frese a controllo numerico. Le telecamere a scansione lineare consentono di eseguire ispezioni precise in fase di lavorazione o a fine linea, indipendentemente dalle dimensioni o dalla forma dei componenti.

Oggetti cilindrici

Oggetti cilindrici

Controllo dell'etichetta o dell'immagine di stampa

Bottiglie e lattine variano spesso nel diametro e quindi anche nelle dimensioni e nella posizione delle etichette o delle stampe. Le telecamere a scansione lineare consentono un controllo qualità continuo nel processo di etichettatura o di stampa, indipendentemente dal formato dell'oggetto. Le immagini duplicate delle aree dell'oggetto sono evitate in modo affidabile.

Continue reading the Use Case

Fill out the form to read the full use case. The content is available immediately after submitting the form.


Pronti per iniziare insieme?

Scopri di più sui nostri prodotti, servizi e su come possiamo aiutarti con il tuo prossimo progetto.