Customer Story

Modulo telecamera Basler dart in un sistema di telecamere compatto con accelerazione AI

SmartCam con modulo telecamera dart per un'ampia gamma di attività di visione intelligente

Soluzione telecamera con elaborazione delle immagini integrata

La SmartCam di Whartari è una soluzione di telecamera con elaborazione delle immagini integrata e un acceleratore AI integrato. Si tratta di una piattaforma versatile e modulare con la quale le applicazioni definite dall'utente possono essere implementate senza problemi. I campi di applicazione includono il riconoscimento delle targhe, il parcheggio e le soluzioni di sicurezza.

Requisiti per un sistema di telecamere compatto con accelerazione AI

La sicurezza e l'affidabilità sono le massime priorità per le soluzioni software e hardware sviluppate da Wahtari nell'ambito della sicurezza informatica. Per la SmartCam, era anche importante trovare un modulo telecamera ad alte prestazioni con dimensioni compatte. Wahtari ha optato per il modulo telecamera dart come nuovo nucleo della SmartCam.

La soluzione con le telecamere dart

Wahtari ha scelto una telecamera dart di Basler con sensore CMOS e attacco CS per la SmartCam. Il modulo offre 54 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 1,2 MP. Con una dimensione di 19,2 mm x 29,3 mm x 29 mm (L x P x A), offre il design più compatto attualmente disponibile con la risoluzione e la frequenza dei fotogrammi selezionate. L'interfaccia USB 3.0 universale rende inoltre questo modulo un candidato perfetto per l'approccio modulare della SmartCam. Per rispondere ai desideri e alle esigenze dei singoli clienti, il modulo può essere sostituito in modo flessibile con altre versioni del modulo.

Un altro vantaggio della SmartCam è la piattaforma AI end-to-end di Wahtari, Juno. Ciò apre l'accesso al deep learning come strumento indispensabile per numerosi settori e attività. Insieme a SmartCam, forma un ecosistema di intelligenza artificiale produttivo.

Vantaggi della soluzione telecamera con accelerazione AI

  • Soluzione di telecamera modulare

  • Elaborazione delle immagini integrata di alta qualità come base per tutte le attività di visione intelligente

  • Acceleratore AI integrato

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.